Mit der neuen Generation Kreisketten twisterchain new konnte eine deutliche verbesserte Laufruhe gepaart mit höherer Stabilität erreicht werden. Die twisterchain new ist modular in Breite, Höhe und Radius aufgebaut und daher sehr flexibel in Anwendungen einsetzbar, wo Drehbewegungen bis 540° und mehr sowie robuste Lösungen gefordert werden.
Neue Generation twisterchain Führungsrinnen - Montagezeit, Kosten sparen - Lebensdauer erhöhen!
Ausstattungshilfe für verschiedenste Robotertypen. Vereinfachte Bestellung von Komplettsystemen.
Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 87,5 - 150 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Teilung: 56 mm
Innenhöhe hi: 42 mm
Innenbreiten Bi: 87,5 - 200 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Teilung: 67 mm
Innenhöhe hi: 56 mm
Innenbreiten Bi: 125 - 200 mm
Biegeradien R: 150 - 400 mm
Teilung: 91 mm
Mit der neuen Twister-Rinne kann die vormals aufwändige Justierarbeit deutlich minimiert werden. Die Montagezeit wird von 6 Stunden auf 2 Stunden heruntergesetzt. Durch die nahezu vollständige Konstruktion aus Kunststoff, kann die Lebensdauer Ihrer Anlage und die Geschwindigkeit erhöht, dabei die Geräuschentwicklung deutlich minimiert werden.
Kreisbewegungen bis 540° möglich (mit speziellen Anbauteilen)
UL94-V0 Klassifikationen auf Anfrage
Neues Führungsrinnensystem - Typ 01 erhältlich