Auswahltabelle und Konstruktionsdaten für twisterchain Führungsrinnen

Neue Generation twisterchain Führungsrinnen

Montagezeit, Kosten sparen - Lebensdauer erhöhen!

Mit der Twister-Rinne Typ 01 wird die vormals aufwändige Justierarbeit von 6 Stunden auf 2 Stunden deutlich minimiert. Durch die nahezu vollständige Konstruktion aus Kunststoff, kann die Lebensdauer Ihrer Anlage und die Geschwindigkeit erhöht, dabei die Geräuschentwicklung minimiert werden. Lieferbar für alle twisterchain aus dem neuen und bisherigen Programm.
  • Geeignet für hohe Dynamik, durch vollflächig geführtes Obertrum
  • Leiser und ruhiger Lauf in der Rinne durch durchgängige Obertrumführung
  • Obertrum wird in der neuen Kunststoff- Rinne geführt und über gesamte Breite abgestützt
  • Vorkonfektionierte Lieferung möglich
  • Einfache Justierung, Ausrichtung und Handhabung
  • Montagezeitersparnis von 6 Stunden runter auf 2 Stunden
twisterchain new Führungsrinne
A = Obertrum
B = Untertrum
Wenige Bauteile, einfache Handhabung - Abbildung zeigt eine 180° Anwendung
Einfachere Ausrichtung am Roboter durch definierte Winkelraster und Lochraster für die Höhenfixierung

HF = Gesamthöhe
X1 = Innerer Maschinenbauraum
X2 = Äußerer Maschinenbauraum
B = Drehachse
Min. benötigter Installationsraum des twisterchain-Rinnensystems

Einbaumaße

X1 innerer Maschinenbauraum und X2 äußerer Maschinenbauraum Führungrinne

AR [mm] X2 [mm] X1 [mm] in Abhängigkeit von Bi [mm]
TC32 480 87,5 100 108 125 137,5 150                
400 480 270 250 250 220 210 200                
500 580 - 350 350 320 310 300                
600 680 - - 450 420 410 400                
TC42   87,5 100 108 125 137,5 150 162,5 168 175 187,5 200      
400 480 270 250 250 220 210 200 190 190 180 - -      
500 580 - 250 250 220 210 200 190 190 180 180 150      
600 680 - - 250 220 210 200 190 190 180 180 150      
TC56     - - 125 137,5 150 162,5 - 175 187 200      
650 730 - - - 470 460 450 440 - 430 420 400      
750 830 - - - - 460 450 440 - 430 420 400      
850 930 - - - - - 450 440 - 430 420 400      
2808   50 68 75 87,5 100 108 125 137,5 150          
400 480 290 280 270 270 250 250 220 210 200          
500 580 390 380 370 370 350 350 320 310 300          
600 680 490 480 470 470 450 450 420 410 400          
3808   50 68 75 87,5 100 108 125 137,5 150 162,5 168 175 187,5 200
400 480 290 280 270 270 250 250 220 210 200 190 190 180 180 150
500 580 390 380 370 370 350 350 320 310 300 290 290 280 280 250
600 680 490 480 470 470 450 450 420 410 400 390 390 380 380 350
4008   50 65 75 100 112 125 137,5 150 162,5 175 187,5 200    
650 730 540 530 520 500 490 470 460 450 440 430 420 400    
750 830 640 630 620 600 590 570 560 550 540 530 520 500    

Bauhöhe

HF in Abhängigkeit zum Biegeradius twisterchain Führungrinne

R [mm]100125150175200250300400
SerieHF Bauhöhe [mm]
TC32370420470520570670--
TC42380430480530580680--
TC56 --500-6007008001000
2808370420470520570670--
3808380430480-580680--
4008--500-6007008001000

Drehwinkel | W1 und Wges.

Wges. Drehwinkel
Anlage [°]
W1Drehwinkel
Untertrumrinne [°]
90° 45°
180° 90°
270° 135°
360° 180°

Drehwinkel

W2 Winkel Obertrumrinne [°] twisterchain Führungrinne

    
ARSerieR [mm]100125150175200250300400
[mm]  W2 Drehwinkel [°]
400TC32/TC42/2808/3808 90°90°90°90°90°90°90°90°
500TC32/TC42/2808/3808 90°90°90°90°90°90°90°90°
600TC32/TC42/2808/3808 135°135°135°135°90°90°90°90°
650TC56/4008/TC42 135°135°135°135°90°90°90°90°
750TC56/4008/TC42 135°135°135°135°135°135°90°90°
850TC56/4008/TC42 135°135°135°135°135°135°135°135°

AR = Außenradius Kette IR = Innenradius Kette
R = Biegeradius Kette X1 =Innerer Maschinenbauraum
X2 =Äußerer MaschinenbauraumHF =Gesamthöhe Rinne
W1 = Winkel Obertrumrinne W2 = Winkel Untertrumrinne
Wges. = Drehwinkel der Anlage

Rinne 9XXX.31 Komplette Rinne
(mit Bodenstützen, Höhenverstellung und Befestigungswinkeln)
Rinne 9XXX.32
Ober- und Unterrum-Rinne
(ohne Bodenstützen und Höhenverstellung)
Rinne 9XXX.30
Unterrum-Rinne
(mit Befestigungswinkeln)

Bestellbeispiel Führungsrinne

Bestellbeispiel für eine twisterchain Führungsrinne



R - Biegeradius, um entsprechenden Wert ergänzen
Bi - Innenbreite, um entsprechenden Wert ergänzen
Außenradius
Drehwinkel der Anwendung (90°, 180°, 270°, 360°)
Rinnenausführung
Führungsrinne - gewählte Serie

Weitere Bestellbeispiele

Komplette Rinne Art. Nr. 94008.31.180.600/06.250
Nur Untertrumrinne Art. Nr. 94008.30.180.600/06.250
Ober- und Untertrumrinne ohne Bodenstützen Art. Nr. 94008.32.180.600/06.250

Art. Nr.
Serie
Außenradius
AR [mm]
Drehwinkel
von-bis α [°]
Art. Nr.
Komplette Rinne
Art. Nr.
Ober-/Unterrum-Rinne
Art. Nr.
Unterrum-Rinne
TC32 /
TC42 /
2808 /
3808
400 0 - 90° 9XXX.31.90.400/Bi.R 9XXX.32.90.400/Bi.R 9XXX.30.90 .400/Bi.R
90° - 180° 9XXX.31.180.400/Bi.R 9XXX.32.180.400/Bi.R 9XXX.30.180.400/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.400/Bi.R 9XXX.32.270.400/Bi.R 9XXX.30.270.400/Bi.R
270° - 360° 9XXX.31.360.400/Bi.R 9XXX.32.360.400/Bi.R 9XXX.30.360.400/Bi.R
500 0 - 90° 9XXX.31.90 .500/Bi.R 9XXX.32.90 .500/Bi.R 9XXX.30.90 .500/Bi.R
90° - 180° 9XXX.31.180.500/Bi.R 9XXX.32.180.500/Bi.R 9XXX.30.180.500/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.500/Bi.R 9XXX.32.270.500/Bi.R 9XXX.30.270.500/Bi.R
270° - 360° 9XXX.31.360.500/Bi.R 9XXX.32.360.500/Bi.R 9XXX.30.360.500/Bi.R
600 0 - 90° 9XXX.31.90 .600/Bi.R 9XXX.32.90 .600/Bi.R 9XXX.30.90 .600/Bi.R
90° - 180° 9XXX.31.180.600/Bi.R 9XXX.32.180.600/Bi.R 9XXX.30.180.600/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.600/Bi.R 9XXX.32.270.600/Bi.R 9XXX.30.270.600/Bi.R
270° - 360° 9XXX.31.360.600/Bi.R 9XXX.32.360.600/Bi.R 9XXX.30.360.600/Bi.R
TC56
/ 4008
650 0 - 90° 9XXX.31.90 .650/Bi.R 9XXX.32.90 .650/Bi.R 9XXX.30.90 .650/Bi.R
90° - 180° 9XXX.31.180.650/Bi.R 9XXX.32.180.650/Bi.R 9XXX.30.180.650/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.650/Bi.R 9XXX.32.270.650/Bi.R 9XXX.30.270.650/Bi.R
270° - 360° 9XXX.31.360.650/Bi.R 9XXX.32.360.650/Bi.R 9XXX.30.360.650/Bi.R
750 0 - 90° 9XXX.31.90 .750/Bi.R 9XXX.32.90 .750/Bi.R 9XXX.30.90 .750/Bi.R
90° - 180° 9XXX.31.180.750/Bi.R 9XXX.32.180.750/Bi.R 9XXX.30.180.750/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.750/Bi.R 9XXX.32.270.750/Bi.R 9XXX.30.270.750/Bi.R
270° - 360° 9XXX.31.360.750/Bi.R 9XXX.32.360.750/Bi.R 9XXX.30.360.750/Bi.R
850 0 - 90° 9XXX.31.90 .850/Bi.R 9XXX.32.90 .850/Bi.R 9XXX.30.90 .850/Bi.R
90° - 180° 9XXX.31.180.850/Bi.R 9XXX.32.180.850/Bi.R 9XXX.30.180.850/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.850/Bi.R 9XXX.32.270.850/Bi.R 9XXX.30.270.850/Bi.R
270° - 360° 9XXX.31.360.850/Bi.R 9XXX.32.360.850/Bi.R 9XXX.30.360.850/Bi.R