Lösung
Das
PRT-01-50 Rundtischlager von igus® erwies sich als die perfekte Wahl, da es eine extrem spielfreie Rotation ermöglichte und somit die Belastungen und Hebelkräfte problemlos bewältigen konnte. Besonders die Leichtgängigkeit des Lagers spielte dabei eine entscheidende Rolle.
Zusätzlich fiel die Wahl auf die
NT-35-AR-520 Schiene, die sich durch ihre hohe Steifigkeit im ausgezogenen Zustand auszeichnete. Die Gewichtsbeschaffenheit und die Möglichkeit der Vollausziehbarkeit waren ebenfalls ausschlaggebend für die Entscheidung. Besonders vorteilhaft war zudem, dass die Schienen nun auch in der Farbe Schwarz erhältlich sind, was perfekt zu unseren Anforderungen passt.
Dank der Verwendung des PRT-01-50 Rundtischlagers und der NT-35-AR-520 Schiene konnte eine Lösung entwickelt werden, die sowohl hinsichtlich der Funktionalität als auch des ästhetischen Erscheinungsbilds höchsten Ansprüchen gerecht wird.