Lösung
Der Automatisierungsspezialist Güdel setzt für die an seinen Linearrobotern verbauten Energieketten unsere
Sensorik i.Sense EC.W ein. Diese messen die Bewegung, Temperatur und den Verschleiß der vier eingesetzten e-ketten und senden die Messwerte über den Datenkonzentrator icom an den Condition monitoring Computer von Güdel. Somit kann Güdel seinen Kunden eine integrierte Zustandsüberwachung anbieten, die über eine zentrale Plattform eingesehen werden kann. Über das Tool kann der Anwender im laufenden Betrieb also den Zustand seiner eingesetzten Energieketten sowie der Rollen schnell und überschaubar einsehen.
Da die Sensorik i.Sense EC.W an die igus Cloud angeschlossen ist, werden die Daten der Energieketten außerdem mittels KI und Machine Learning ausgewertet. Dabei wird auf umfangreiche Daten und Erkenntnisse aus unserem hauseigenen Labor zurückgegriffen. So werden Wartungsmaßnahmen von der Lösung automatisch auf den Tag genau empfohlen. Die Wartung wird planbar und Ausfälle im laufenden Betrieb werden vermieden.