Konfektionierte Single Pair Ethernet (SPE)

Einfache und sichere Datenkommunikation in Ihre Anlage

Die Digitalisierung und der Datenaustausch sind aus der modernen Produktion nicht mehr wegzudenken. Mit nur einem Aderpaar im Single Pair Ethernet bietet igus Ihnen die Möglichkeit eines zukunftssicheren Datenaustauschs. Dabei sind Übertragungsraten bis zu 1 GBit/s ohne Weiteres möglich und die Minimierung der Leitung auf nur 1 Aderpaar bietet Ihnen weitere Vorteile. So können Sie im beengten Bauraum durch die 25 % dünnere Leitung in Vergleich zur CAT5e Leitung (CFBUS.PUR.045) viel Platz sparen, was sehr großen Einfluss bei dynamischen Bewegungsabläufen in der Maschinerie hat.

Die neu entwickelten, industrietauglichen Steckverbinder von Yamaichi und Weidmüller bieten eine exzellente Schirmanbindung und verringern somit elektromagnetische Störeinflüssen (EMV). Als Meterware bietet igus eine chainflex Type mit hochabriebfesten und kerbzähen PUR-Aussenmantel. Alle anschlußfertigen Single Pair Ethernet (SPE) Leitungen werden von igus zu 100% geprüft und stellen damit eine sicher und zuverlässige Datenkommunikation sicher.

Produkterweiterung 2023

Single Pair Ethernet neu 2023
Seit 2021 bietet igus die konfektionierte SPE Leitung mit Harting T1 Stecker an. Zur Hannover Messe 2023 erweitern wir das Sortiment um zwei neue anschlussfertig konfektionierte SPE Leitungen. Die neuen Leitungen sind mit Steckverbindern von Yamaichi und Weidmüller erhältlich. Für durchgängige Industrial-Ethernet-Kommunikation in Maschinen und Anlagen mit nur einem Aderpaar zur Datenübertragung. 

SPE mit Yamaichi Stecker kaufen

SPE mit Weidmüller Stecker kaufen
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Energiekettetaugliche Ethernet-Kommunikation für die gesamte Anlage
  • 25 % dünner wie CAT5e, bei gleicher Datenübertragungsrate
Kosten senken

Kosten senken

  • 25 % geringerer Biegeradius im Vergleich zur CFBUS.PUR.045
  • 20 % Kostenersparnis im Vergleich zur CAT5e Leitung (CFBUS.PUR.045)
  • Zeitersparnis weil anschlussfertig konfektioniert
Beweise

Beweise

  • 100 % Digital- und Logiktest inkl. Übertragungsgeschwindigkeit (Prüfsiegel und -protokoll)
  • Getestet im größten Testlabor für Leitungen in bewegten Anwendungen
  • Mitglied im SPE Netzwerk
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Zukunftssichere Datenkommunikation
  • Garantierte Lebensdauer der Leitung online berechnen

Produktmanager Markus Hüffel stellt es kurz vor

Endlich gibt es neben der Meterware auch die konfektionierte Single Pair Ethernet Leitung. Die Leitungslänge sowie die Art des Steckers ist frei wähl und alles ab Losgröße 1.
SPE Logo

Das SPE Industrial Partner Network

igus treibt SPE gemeinsam mit starken Partnern weiter an

Single Pair Ethernet ist die Infrastrukturgrundlage, die das IIoT und Industrie 4.0 möglich macht. Um die Single Pair Ethernet Technologie für den schnell wachsenden IIoT-Markt voranzutreiben, beteiligt sich igus mit weiteren starken Partnern wie HARTING oder TE Connectivity am SPE Industrial Partner Networks*. 

Für die zuverlässige Etablierung des gesamten zukünftigen SPE Ecosystems werden auch Standards für Übertragungsprotokolle, Verkabelung und Gerätekomponenten gemeinsam erarbeitet und verabschiedet sowie in der IEEE 802.3 und IEC SC46C veröffentlicht. 

So konnte auch in partnerschaftlicher Arbeit die neue Leitung passgenau für die T1 Steckerschnittstelle konstruiert werden. Dies führt dazu, dass der haltbare Schirm zuverlässig an den Stecker übergeben wird und dadurch eine optimale Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gewährleistet wird. Die Kombination aus chainflex Leitung und SPE Stecker ist dabei äußerst robust: So verwendet igus eine hochabriebfesten, kerbzähen PUR-Mantel und der Stecker robuste metallische Verriegelungen mit PCB-Buchse.

* nur für CAT9471001 mit Harting T1 Stecker gültig

Konfektionierte Single Pair Ethernet (SPE) im Sortiment

Artikel Nr. Außenmantelwerkstoff Außendurchmesser (d) in mm Leitungsaufbau Biegefaktor Preis
in 10 Arbeitstagen versandfertig CAT9471001 PUR 5,5 (2x0,15)C 12,5 x d 48,38 EUR In den Warenkorb
in 10 Arbeitstagen versandfertig CAT9471002 PUR 5,5 (2x0,15)C 12,5 x d 30,85 EUR In den Warenkorb
in 10 Arbeitstagen versandfertig CAT9471003 PUR 5,5 (2x0,15)C 12,5 x d 32,85 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog
Single Pair Ethernet alle 3 Typen

Zum Shop für konfektionierte Netzwerktechnik

Zum Shop

Alles rund um die Leitung SPE (Single Pair Ethernet)

Schlüssel zur Industrie-Automatisierung, dem Industrial Internet of Things (IIoT)

Technisch beschreibt Single Pair Ethernet die Übertragung von Ethernet (1000Base-T1) über nur noch zwei Kupferadern und ermöglicht neben der Datenübertragung per Ethernet auch eine gleichzeitige Spannungsversorgung (PoDL). Dieser Technologiesprung führt zur Reduktion des Durchmessers um ca. 25 % gegenüber einer gewöhnlichen Ethernet-Leitung. Dieses Whitepaper gibt einen Überblick über den aktuellen Entwicklungsstand von SPE und zeigt, welche Chancen die neue Übertragungstechnologie durch die deutliche Bauraum-Ersparnis sowie einhergehende Gewichtsreduktion für die Industrie eröffnet:
 

4 Jahre chainflex Garantie

chainflex Garantie Neben den SPE-Leitungen geben wir mit gutem Gewissen 4 Jahre Garantie auf all unsere chainflex Leitungen, da wir mit über 30 Jahren Erfahrung in unserem 3.800 m² großen Testlabor und 700 parallel laufenden Testversuchen sichere Vorhersagen über die Lebensdauer unserer Leitungen treffen können.
Hier informieren

Online Shop für Busleitungen

Buskabel chainflex Busleitungen stehen neben SPE auch für alle weiteren industriellen Bussysteme wie Profinet-, Ethernet-, CAN-Bus-, oder CC-Link zur Verfügung. Je nach Leitungsfamilie sind sie torsionsfähig, für enge Radien, oder besonders lange Verfahrwege sowie hohen Geschwindigkeiten einsetzbar.
Hier kaufen

Anschlussfertige Leitungen

readycable Portfolio Mit rund 4.600 konfektionierten Motor-, Servo-, Signal- und Geberleitungen passend zu 24 Herstellerstandards ist igus weltweit die Nr. 1 bei konfektionierten Leitungen für den Einsatz in Energieketten. Mit 7 Leitungsqualitäten bieten wir immer die günstigste Antriebsleitung, die funktioniert.
Hier klicken


in 10 Arbeitstagen versandfertig