Heavy Duty-Rollenenergiekette "P4HD" und Leitungen
Für sein RTG-Kranprojekt benötigt der Hersteller Tan Cang Gantry nicht nur hoch belastbare Lager aber auch ausfallsichere Leitungsführungen hinter dem Mitnehmer. Die Besonderheit in der Kranindustrie: Häufig sind hier besonders lange Verfahrwege anzutreffen. Nicht nur auf STS-Kranen, aber auch auf RMG- oder RTG Kran sind daher Rollen-Energieketten immer beliebter, die den Reibungswiderstand gegenüber gleitenden Energieketten weiter reduzieren. Die
Rollen-Energiekette P4HD wird daher auch auf den RTG-Kranen von Tan Cang Gantry eingesetzt. Sie tragen hohe Leitungsgewichte und führen die Leitungen auch bei Wetterschwankungen, hohen Windgeschwindigkeiten sowie in der salzhaltigen Hafenluft sicher und langlebig. Die flexiblen Verbindungen zwischen den Gliedern der Energiekette minimieren zudem Vibrationen. Optional kann die Rollen-Energiekette zudem mit sogenannter i.Sense und i.Cee-Sensorik ausgestattet werden, die die Sicherheit zusätzlich erhöht, indem sie den Zustand des Systems ständig überwacht und vor einem Kettenschaden einen Not-Stopp veranlassen kann.
Zuletzt setzt der Hersteller auf
UL-zugelassene und UV-beständige chainflex-Leitungen, die auch bei hohem mechanischem Stress, langen Verfahrwegen und engen Biegeradien in der Energiekette etwa die Strom- und Datenübertragung des RTG gewährleisten.