Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Gelenkarmroboter

Mit igus Gelenkarmrobotern lassen sich monotone und gefährliche Prozesse kostengünstig und einfach automatisieren. Je nach Anwendung können Sie flexibel entscheiden, welchen Roboterarm – ob mit 4, 5 oder 6 Achsen – Sie online kaufen. Wie auch andere igus Kinematiken haben Sie bei einem igus Gelenkarmroboter die Möglichkeit, diesen mit der kostenfreien igus Robot Control Software zu steuern, oder Ihre eigene Steuerung zu verwenden. Für Anwendungen in Kollaboration mit Menschen eignet sich besonders der Cobot ReBeL.

Anzahl Produkte: 8

Roboterzelle für alle igus Roboter - Größe: Medium

Produktinformation
  • Geeignet für igus® Gelenkarm-, SCARA-, Delta- und Portalroboter
  • Maße: 1.000 x 880 x 2.030 mm
  • Robotergestell aus Aluminiumprofilen
  • Ein Modul, 50 Robotertypen und unendlich viele Einsatzmöglichkeiten
  • Mit Notaus, Start- und Stop-Display und eine CE Dokumentation
  • Roboter und Schaltschrank werden von igus verbaut
  • Energieketten nicht im Preis inbegriffen
6.379,80 EUR/Stk.
Zur Produktseite

ReBeL Cobot 6 DOF

Produktinformation
  • Anzahl der Achsen: 6
  • Nutzlast (max.): 2 kg
  • Wiederholgenauigkeit: ±1 mm
  • Reichweite: max. 664 mm
  • Nennreichweite: 400 mm
  • Dynamik mit 500 g Nutzlast: min. 7 Picks/min
  • Eigengewicht: 8,2 kg
  • Mögliches Einsatzgebiet: Servicerobotik, Cobot Funktionen vorbereitet
  • Steuerung: Plug and Play
4.970,00 EUR/Stk.
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite

igus Robot Control Robotersteuerung für Scara- und Gelenkarmroboter

Produktinformation
  • Vielfältige Automationsaufgaben durch einfache Programmiersoftware
  • Für Scara-Roboter und Gelenkarmroboter
  • Einfache Softwareinstallation für Windows 10
  • Nutzung durch PC, oder Tablet
  • 7 Digitale Ein-/Ausgänge, CRI-Interface, ModbusTCP/IP zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhof
  • 10m Leitungslänge

Alle relevanten Dokumente finden Sie unten in den Downloads.


TEST BEFORE INVEST - Die Robotersteuerung schon vor dem Kauf mit der igus Robot Control Software testen
3.366,64 EUR/Stk.
Zur Produktseite

Roboterzelle für alle igus Roboter - Größe: Large

Produktinformation
  • Geeignet für igus® Gelenkarm-, SCARA-, Delta- und Portalroboter
  • Maße: 880 x 1.580 x 2.030 mm
  • Robotergestell aus Aluminiumprofilen
  • Ein Modul, 50 Robotertypen und unendlich viele Einsatzmöglichkeiten
  • Mit Notaus, Start- und Stop-Display und eine CE Dokumentation
  • Roboter und Schaltschrank werden von igus verbaut
  • Energieketten nicht im Preis inbegriffen
7.594,02 EUR/Stk.
2 Variante(n), davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

ReBeL Cobot 4 DOF

Produktinformation
  • Anzahl der Achsen: 4
  • Nutzlast (max.): 3 kg
  • Wiederholgenauigkeit: ±1 mm
  • Reichweite: max. 495 mm
  • Nennreichweite: 350 mm
  • Dynamik mit 500 g Nutzlast: min. 7 Picks/min
  • Eigengewicht: 6,2 kg
  • Mögliches Einsatzgebiet: Servicerobotik, Cobot Funktionen vorbereitet
  • Steuerung: Plug and Play
4.250,00 EUR/Stk.
1 Variante(n), davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

Roboter Leitungssatz für 4-Achs Kinematik

Produktinformation
Set bestehend aus:
  • 4x Motorleitung, gerader Stecker
  • 4x Encoderleitung, gerader Stecker
  • 4x Iniatoren Öffner (NC) PNP
  • 4x Iniatoren, gerader Stecker

Für Einzelachsen, SCARA Roboter & 4-Achs Gelenkarmroboter
Geeignet für die igus Robot Control und Dryve D1
555,54 EUR/Stk.
3 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 3 Werktagen
Zur Produktseite

Unterbau für robolink® DP

Produktinformation
  • Unterbau robolink® DP
  • Geeignet für Tisch Montage
  • Kompatibel für RL-DP-4, RL-DP-4-SW, RL-DP-5 & RL-DP-5-SW
  • Farbe: Schwarz pulverbeschichtet
115,23 EUR/Stk.
1 Variante(n), davon versandfertig:
in 1-2 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

Plug & Play-Kit | robolink® DP zum FTS von MiR

Produktinformation
  • Plug & Play Kit zum FTS von MiR
  • Flexible Arbeitsraumerweiterung
  • Entladehöhe: min. 600 mm, max. 1500 mm
  • Kompatibel mit RL-DP-4, RL-DP-4-SW, RL-DP-5 & RL-DP-5-SW
  • Typische Anwendungsbereiche: Bin Picking, Transport von KLTs, Autonomes Be- und Entladen, Service
5.729,60 EUR/Stk.
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag - Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 - 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


Die Begriffe "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "polymore", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" und "yes" sind rechtlich geschützte Marken der igus® SE & Co. KG / Köln in der Bundesrepublik Deutschland und ggf. in einigen ausländischen Ländern. Dies ist eine nicht abschließende Liste von Marken (z. B. anhängige Markenanmeldungen oder eingetragene Marken) der igus SE & Co. KG oder verbundenen Unternehmen der igus in Deutschland, der Europäischen Union, den USA und/oder anderen Ländern bzw. Jurisdiktionen.

Die igus® SE & Co. KG weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Firmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen auf dieser Website genannten Antriebshersteller vertreibt. Die von igus® angebotenen Produkte sind solche der igus® SE & Co. KG.