Was wurde benötigt: Ein Qualitätsmessgerät für die Schärfe von Messern ab Stückzahl 1 Anforderungen: Einfache Handhabung, Präzision beim Positionieren, kostengünstig, schnelle Integration Material: robolink RL-DP 4 DOF Branche: Metallverarbeitung Erfolg für den Kunden: Ein indiviuelles System, welches alle Produktarten abdeckt und trotzdem kostengünstig und schnell integriert werden konnte
Zur Anwendung
Bei dieser Anwendung werden diverse Messer nach dem Produktions- und Schleifprozess auf Ihre Schärfe geprüft. Anhand eines abzuschneidenden Papiers werden bei gleichbleibendem Druck auf die Klinge eventuelle Unterschiede in der Schärfe festgestellt. Wichtig dabei ist ein gleichmäßiger und ruhiger Lauf des Roboters.
Das Problem
Durch die verschiedenen Formen und Schnittkanten bei Messern muss der Roboter vordefinierte Bewegungsabläufe abspielen, damit auch bei gekrümmten Klingen ein 90° Winkel zum Papier beibehalten wird. Nur so kann ein vergleichbarer Test (und damit auch eine gleichbleibende Produktqualität) zwischen verschiedenen Messern stattfinden.
Die Lösung
Der robolink RL-DP mit 4 Achsen in Kombination mit einer Haltevorrichtung für die Messer war hier der optimale Ansatz. Durch seine 4 Achsen schafft es der Gelenkarmroboter unterschiedliche Messerformen der gleichen Teststation zuzuführen und eine gleichbleibene Messung zu ermöglichen.
Der robolink Konfiguartor
Entdecken Sie unseren Online-Konfigurator
Mit unseren intuitiven Online-Konfiguratoren können Sie Ihren eigenen robolink Gelenkarmroboter mit wenigen Klicks erstellen. Schnell, individuell und mit Fixpreis. Entdecken Sie jetzt die grenzenlose Freiheit mit unseren Tools.
Kostenfrei im Video-Call mit unseren Experten sprechen
Kostenlose Live-Demo durch unseren Experten. Lernen Sie die Welt der igus Roboter und die dazugehörige Software igus Robot Control kennen. Sehen Sie selbst, wie spielend leicht der Roboter programmiert werden kann.