Zur Anwendung
Häufig werden in der Industrie als vorbereitende Maßnahme Vereinzelungsvorgänge benötigt. Schraub, Mutter, O-Ringe, etc. müssen dabei für die weitere Schritte positioniert oder gedreht werden.
In dieser Anwendung sehen wir eine Vereinzelung per Rütteltisch. Ein darüber montierter Delta-Roboter nimmt die Schraubenmiuttern dann vom Tisch.
Das Problem
Es stellt einen enormen Zeitaufwand dar, wenn besonders kleine Bauteile per Hand vorsortiert werden müssen. Das ist nicht nur eine sehr monotone Aufgabe, sie ist zeitgleich auch eine sehr unwirtschaftliche.
Die Lösung
Die Vereinzelungseinheit in Kombination mit dem Delta-Roboter ermöglicht es die Schraubenmuttern präzise vorzusortieren und dem Mitarbeiter für den nächsten Produktionsschritt bereitzustellen.