Was wurde benötigt: Automatisiertes Auftragen von Dichtmasse auf Metallteile Anforderungen: Hohe Flexibilität, Kostendruck, ständige Verfügbarkeit Material: robolink DC, 7. Achse, Kettenset und Sauggreifer Branche: Montagebranche Erfolg für den Kunden: All-In-One Lösung die direkt in den bestehnden Betrieb integriert werden kann
Zur Anwendung
Auch igus selbst setzt Automatisierungslösungen in der Produktion ein. Um der hohen Nachfrage des Markts gerecht zu werden, werden Energieketten teilweise von Robotern vollautomatisch zusammengesetzt. Das ermöglicht eine Skalierung des Produktionsvolumens, entlastet aber gleichzeitig die Mitarbeiter bei monotonen Aufgaben.
Das Problem
Die Bauteile müssen aus einer Zuführung in die Montageschiene eingesetzt werden. Problematisch daran ist die diverse Haltung der einzelnen Kettenglieder. Deshalb wurde die Zuführung der Teile um einen Rütteltisch erweitert.
Die Lösung
2 parallel Arbeitende robolink RL-DC griefen mittels eines Sauggreifers das richtig gelagerte Bauteil und führen es dem Montageautomat zu. Beide Roboter sitzen auf einer 7. Achse auf der sie unabhängig voneinander von links nach rechts fahren können.
7. Achse-Konfiguartor
Für Roboter unterschiedlichster Hersteller
Erweitern Sie den Arbeitsraum Ihres Roboters mit einem Linearmodul. Schnell, individuell und mit Fixpreis.
Kostenfrei im Video-Call mit unseren Experten sprechen
Kostenlose Live-Demo durch unseren Experten. Lernen Sie die Welt der igus Roboter und die dazugehörige Software igus Robot Control kennen. Sehen Sie selbst, wie spielend leicht der Roboter programmiert werden kann.