Leicht und günstig
Alle Vorteile einer e-kette® mit neuartigem Führungskonzept für
Verfahrwege bis zu 10 m. Das System wurde für den Einsatz
auf unterschiedliche Traversen und angelehnt an die DIN EN
17206 und DGUV Grundsatz 315-390 konzipiert. Die aktuelle
Sytemlänge beträgt 2,16 m. Unterschiedliche Kettenbreiten sind
möglich, verfügbar sind Innenbreiten von 075 bis 150 mm. Durch individuelle Aufteilungen in der Energiekette wird eine bessere Leitungsführung möglich.
Technische Eigenschaften
Verfahrweg: bis zu 10 Meter, bei 2,16 Meter Systemlänge
Zusatzlast: bis zu 8 kg / m
Verfügbare Innenbreiten: 75 mm / 150 mm
Biegeradius: 63 mm
Befestigung: Auf 1-, 2-, 4-Punkt-Traverse, mit TÜV-geprüften Klemmen
Geräusche: geräuscharmes ablegen durch Kunststoffkette
Kettenführung: sichere Führung in alle Richtung
Zum Shop