Zur Anwendung
Um den Prozess des Labelings von Paletten zu vereinfachen hat die Firma MFG den LabelMonkey entwickelt. In dieser Zelle werden Versandlabels gedruckt und automatisiert durch den Roboterarm auf die Industriegüter, welche sich auf Paletten befinden, aufgebracht. Dank zweier Druckmodule kann der Labelingprozess enorm vereinfacht und beschleunigt werden.
Das Problem
Die einfache und monotone Aufgabe des Verlabelns versandfertiger Paletten stellt einen wichtigen Bestandteil von Logistik-Prozessen dar. Oftmals sind Robotikeinheiten in diesem Bereich sehr kostenintensiv. Die Lösung von MFG setzt daher konsequent auf Low Cost Automation Komponenten, um eine kostengünstig integrierbare Lösung anbieten zu können.
Die Lösung
Ein überkopf montierter robolink RL-DP mit 5 Freiheitsgraden in einer Komplettzelle. Zusätzlich wurden 2 Druckköpfe installiert. Angesteuert wird das ganze über die igus Robot Control Robotersteuerung. Durch die Flexibilität des Roboterarms können versandfertige Paletten von 2 bis 3 Seiten automatisiert gelabelt werden.