Zur Anwendung
Eine klassische Pick and Place Aufgabe im Umfeld der Intralogistik für die Montagevorbereitung.
Die Anwendung sorgt für eine farbliche Durchmischung der Bauteile in den beiden Euroboxen, welche dann mittels Rollenförderband weiter an die entsprechende Arbeitsstation transportiert werden können.
Das Problem
Vorbereitende Prozesse dieser Art sind oft sehr monoton. Um hier eine Arbeitserleichterung zu implementieren wird auf einfache Robotiklösungen zurückgegriffen. Sie stellen einen reibungslosen Ablauf der Porduktionsprozesse sicher und sind damit elementarer bestandteil eines Fertigungsprozesses.
Die Lösung
Ein igus Raumportal welches optimal über den Rollenförderbändern und Euroboxen positioniert ist. In Kombination mit einer Greifereinheit stellt es eine kostengünstige, schmiermittelfreie und leicht zu integrierende Automatisierungslösung dar.