Geprüfte Qualität für Ölbeständige Leitungen aus dem igus® Testlabor
Alle Angaben zur Beständigkeit werden im 2.750 m2 großen Testlabor verifiziert und unter widrigsten Bedingungen getestet. Dabei werden zwei Milliarden Testzyklen für hochflexible Leitungen jährlich durchgeführt. Durch stetig durchgeführte Langzeittests gelingt es igus®, Kosten zu senken und gleichzeitig Prozesssicherheit beim Kunden zu garantieren.
Die im Testlabor erhobenen Daten dienen den igus® Tools als Basis für Lebensdauerberechnungen und Konfigurationsmöglichkeiten. Mit den Tools können Sie zum Beispiel die Lebensdauer von ölbeständigen Leitungen berechnen. Darüber hinaus bietet igus® frei konfigurierbare Leitungen für eine Vielzahl an Anforderungen an. Von UV-beständigen Leitungen über flammwidrige Leitungen und viele mehr bis hin zu individuellen Sonderlösungen, sogar mit
extrem kleinen Biegeradien.
Viele Leitungstypen für spezielle Anwendungsgebiete auf Lager Dem Einsatz entsprechend geschirmt und für den langlebigen Einsatz konzipiert sind viele chainflex® Leitungen und Kabel sowohl aus halogenfreiem Material als auch aus PUR oder PVC für unterschiedliche Temperaturbereiche und auch schwierige Bedingungen wie
Chemikalienbeständigkeit, UV-Bestrahlung oder aber auch arbeiten im Reinraum lieferbar.