Zur Anwendung
Die Automatisierungslösung übernimmt hier einfache und sehr oft zu wiederholendeTätigkeiten, wie in diesem Fall das Auflegen von Teigrohlingen auf ein Förderband. Wichtig dabei ist die Verträglichkeit mit Lebensmitteln aber auch die Resistenz gegen Mehlstaub oder sonstige äußere Einflüsse. Außerdem zeichnet sich das System durch eine einfache Integration in den Produktionsprozess aus.
Das Problem
Speziell in der Bäckerei-Branche herrscht ein ausgeprägter Kostendruck in Verbindung mit der Herausforderung Mitarbeiter für diese Branche zu gewinnen.
Automatisierung kann hier ein Teil der Lösung sein. Kostengünstige und einfache Robotiklösungen unterstützen die Bäckerbetriebe bei der Produktion ihrer Waren und sorgen gleichzeitig für eine ausreichend wirtschaftliche Gesamtlage.
Die Lösung
Durch diese Lösung lassen sich unnötige Kosten sparen und gleichzeitig eine gleichbleibende Produktqualität gewährleisten. Die Lösung besteht aus einem Portalroboter in Kombination mit einer Hub-Saug-Einheit. Durch die Schmiermittelfreiheit der Komponenten konnte hier eine FDA-konforme Handhabung der Teigrohlinge erzielt werden.