Was wurde benötigt: FDA-konformer Roboter, der sanft die Pralinen pickt Anforderungen: Schmiermittelfrei, Kamera, Energieketten-Management Material: robolink RL-DC, 7. Achse, Energiektte, Kamera, Greifer Branche: Lebensmittel/Verkaufsautomaten Erfolg für den Kunden: Bezahlbares Robotersystem, das automatisiert den dezentralen Verkauf ermöglicht
Zur Anwendung
Qualitativ hochwertige Waren verdienen eine hochwertige Präsentation. Deshalb hat die Firma Roose Automation den ChocoMatic entwickelt. Ein modernes Auslagesystem für feinste Pralinen inklusive ansprechender Verkaufsautomaten-Funktion. Der Roboter verpackt die individuelle Pralinenauswahl des Kunden und macht daraus ein besonderes Einkaufserlebnis.
Das Problem
Um dieses Einkaufserlebnis abzurunden, müssen alle Komponenten sowohl funktional, als auch optisch ansprechend sein. Dafür benötigt es einen leichtgängigen Roboterarm der die große Auswahl an Pralinen FDA-konform verpackt. Selbstredend kann ein solcher Roboter nur schmiermittelfrei sein. Außerdem ist durch den autonomen und dezentralen Verkaufsprozess eine Wartungsfreiheit dringend erforderlich.
Die Lösung
Ein Verkaufsautomat, welcher mit einem robolink RL-DC und einer 7. Achse ausgestattet wurde. Durch die leichtgängigen Bewegungen des Roboters wirkt der Einkaufsprozess noch hochwertiger und zahlt dabei auf die wahrgenommene Produktqualität des Kunden ein. Der gesamte Einkaufsprozess verspricht dadurch eine noch größere Freude auf das letzendliche Produkt "Schokoladen-Praline".
7. Achse-Konfiguartor
Für Roboter unterschiedlichster Hersteller
Erweitern Sie den Arbeitsraum Ihres Roboters mit einem Linearmodul. Schnell, individuell und mit Fixpreis.
Kostenfrei im Video-Call mit unseren Experten sprechen
Kostenlose Live-Demo durch unseren Experten. Lernen Sie die Welt der igus Roboter und die dazugehörige Software igus Robot Control kennen. Sehen Sie selbst, wie spielend leicht der Roboter programmiert werden kann.