Motorisierte Kabeltrommel mit elektrischem Antrieb
Mit Bedienfeld oder Fernbedienung
Mit Zug- und Längenüberwachung
Mit twisterchain Technologie anstatt Schleifring
Standard-Containerausführung mit 35 m oder 55 m Auszug
Spezifische Einhausungen mit 55 m oder mehr
Konfigurierbar mit verschiedenen Leitungen, je nach Leistung und Spannungsklasse
Gemäß ISO 80005-1/80005-3
Ohne Schleifring
Weniger anfällige elektrische Komponenten
Rotationsbewegung durch eine e-kette
Keine zusätzliche Drehdurchführung für Lichtwellenleiter notwendig
Direkte ununterbrochene Kabelführung vom Schaltschrank bis zum Stecker
Unempfindlich gegen Seewasser, Kälte, Hitze und Vibration
Wartungsarm und inspektionsfreundlich