Change Language :

Unsere Lager und Kabelführungen aus Hochleistungskunststoff punkten mit geringem Gewicht und leisem Lauf. Das macht sie auch und besonders für den Einsatz in E-Fahrzeugen ideal, wo es auf möglichst leichte Baugruppen ankommt, die möglichst wenig Störgeräusche/BSR verursachen.
Dank inkorporierter Festschmierstoffe laufen unsere Gleitbuchsen, Linearführungen, Koppelstangen komplett wartungsfrei. Sie widerstehen hohen Temperaturen, Vibrationen, Stößen, sind unempfindlich gegen Schmutz und korrosionsbeständig.
Bei den zunehmenden elektrisch gesteuerten Funktionen im Fahrzeug – etwa in Schiebetüren oder Sitzverstellungen – sorgen unsere kompakten Energieketten für eine sichere Energieversorgung. In engen Bauräumen führen sie die bewegten Strom- und Signalleitungen zuverlässig über unzählige Zyklen.

Mit iglidur Gleitlagern lassen sich Kosten um bis zu 40 % reduzieren. Sie sparen bis zu 80 % Gewicht ein und reduzieren so CO2-Emissionen. Außerdem laufen die Lager besonders leise, gleichen Fertigungstoleranzen aus und lassen sich dank flexibler Montage-Konzepte schnell und einfach in Blechen einsetzen.

Qualität zum Anfassen
Sie möchten unsere Produkte genauer unter die Lupe nehmen? Bestellen Sie die Musterbox mit unseren Top-Produkten für die Automotive-Industrie. Die Box enthält:

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr