Flacher Bauraum mit dem PRT-04 in individuellen Durchmessern
Ø 30 mm - 2000 mm
Mit unserem PRT-04-Baukasten können Sie nicht nur auf das große Standardprogramm zurückgreifen, sondern auch den
Durchmesser individuell bis 2.000 mm erweitern. Bestimmen Sie jetzt den richtigen Durchmesser für Ihre Anwendung und
nutzen Sie das schlanke und platzsparende Design unseres PRT-04. Somit bietet er eine perfekte Ergänzung in unserem Standardprogramm. Das Drehkranzlager kommt als einbaufertige Lösung und kann direkt in Ihre Anwendung integriert werden. Der PRT kann universell eingesetzt werden, durch den Einsatz von schmierfreien Gleitelementen ist er unempfindlich gegenüber Staub und Verschmutzung.