Werkstoffe hohe Temperatur Banner

iglidur Werkstoffe für hohe Temperaturen

Was können diese Werkstoffe?


iglidur X – Der Chemie- und Temperaturspezialist

  • Bis 150 MPa statisch
  • Für Temperaturen von –100 °C bis +250 °C im Dauerbetrieb
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Hohe Druckfestigkeit
iglidur® X Werkstoff

iglidur X6 – Der Hochtemperaturspezialist bis +250 °C

  • Lebensdauer bis zu sechs Mal höher als bei iglidur X
  • Dauergebrauchstemperaturen bis +250 °C
  • Bis zu 50 % höherer Press-Sitz als iglidur X
  • Hohe Druckfestigkeit
  • PTFE-frei und auf schädliche PFAS getestet Mehr Infos
iglidur® X6 Werkstoff

iglidur Z – Höchste Standzeit unter extremen Bedingungen

  • Verschleißfest & schlagzäh auch bei hohen Lasten und Temperaturen
  • Sehr verschleißfest speziell bei hohen Belastungen
  • Hohe thermische Beständigkeit
  • Für extreme Belastungen
iglidur® Z Werkstoff

iglidur V400 – Für weiche Wellen und hohe Temperaturen

  • Extreme Verschleißfestigkeit bei weichen Wellen und bei hohen Temperaturen bis +200 °C
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Elastizität
iglidur® V400 Werkstoff

iglidur HSD350 - Heißdampfsterilisierbarer Allrounder

  • bis +180 °C dauerhaft
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Korrosionsfrei
  • Für den Nassbereich
iglidur® HSD350 Werkstoff

iglidur UW500 – Für heiße Flüssigkeiten

  • Für den Einsatz unter Wasser bei hohen Temperaturen
  • Für schnelle und dauernde Bewegungen
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
iglidur® UW500 Werkstoff

Gleitlager Musterbox

Kostenlose Gleitlager-Musterbox

iglidur Werkstoffe unter der Lupe

So funktionieren iglidur Werkstoffe

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

Produktmanager iglidur Gleitlager

+49 2203 9649 145E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung