×
D1/D2 Hilfestellungen
Sollten Sie während des Betriebs auf unerwartete Betriebszustände stoßen, so finden Sie hier die jeweiligen Hilfestellungen zur Wiederherstellung des Normalzustandes.
Statusmeldungen
► Alarm
► Fehler
Anwendungs-Performance
► Bewegung
► Geräusch
Statusmeldungen
Alarm
Informationen zu Alarm-Zuständen.
A 10 Temperatur
A 11 Schleppfehler
A 18 Position Window
Fehler
Informationen zu Fehler-Zuständen.
Error 01 - Fehlerhafte Parametrierung
Error 02 - Motor Überstrom
Error 03 - Encoder Überstrom
Error 04 - Überstrom 10 V Ausgang
Error 05 - Spannung I/O
Error 06 - Spannung Logik niedrig
Error 07 - Logik Spannung zu hoch
Error 08- Spannung Last niedrig
Error 09 - Spannung Last hoch
Error 10 - Temperatur
Error 11 - Schleppfehler
Error 12 - Endlagenschalter
Error 13 - Hall-Sensor
Error 15 - Encoder Kanal A
Error 15 - 17 - Encoder Fehler
Error 16 - Encoder Kanal B
Error 17 - Encoder Kanal I
Error 21 - Überlast Bremswiderstand
Anwendungs-Performance
Bewegung
Informationen zu in Bewegungen auftretende Funktionsabweichungen.
FAQ - Bewegung
FAQ Closed Loop 2
Geräusch
Informationen zu Geräuschentwicklungen während des Betriebs.
FAQ - Closed Loop 1
Vergleich von Open und Closed Loop
Weitere Informationen
Motorsteuerung Support
Sie haben weitere technische Fragen? Dann kontaktieren Sie unsere Experten und vereinbaren einen persönlichen Termin.
Jetzt Kontakt aufnehmen
Motorsteuerung Online Shop
Sie benötigen noch eine passende Motorsteuerung? In unserem Onlineshop finden Sie verschiedenste Modelle.
Zum Onlineshop
Kostenloses Whitepaper
11 spannende Tipps zur Auswahl der richtigen Motorsteuerungen. Sichern Sie sich jetzt unser kostenloses Whitepaper.
Jetzt Whitepaper herunterladen