Change Language :

iglidur Standards ohne PTFE
Die PTFE-freien Varianten der Bestseller iglidur G für universelle Einsatzgebiete, sowie iglidur X und H für Hochtemperatur und Chemiekontakt ergänzen jetzt unser PTFE-freies Gleitlagerprogramm.

iglidur W300E-Mehrkomponenten-Gleitlager
Dieses hochfeste 2K-Spritzgussgleitlager basiert auf dem universell einsetzbaren Werkstoff iglidur W300 und ist besonders stabil und langlebig.

Gleitführungsschuhe aus iglidur GLW
Die neuen Gleitschuhe eignen sich perfekt zur Führung von Aluminium- oder Stahl-Schienen. Durch Ihre Formgebung lassen sie sich flexibel anpassen.

iglidur G2
Die besonders geringe Feuchtigkeitsaufnahme und Temperaturausdehnung bei gleichzeitig hoher Formstabilität ermöglichen sehr geringes Lagerspiel (G9).

iglidur Universal-Gleitsegmente
Die flexiblen Gleitsegmente aus dem verschleißfesten Hochlast-Werkstoff iglidur Q3 ermöglichen beliebige Lagerdurchmesser ab 250 mm.

Edelstahlgewebe mit iglidur Coating
Dieses flexible und robuste Edelstahlgewebe mit iglidur Beschichtung ist individuell anpassbar und ideal für verschiedene industrielle Anwendungen. Zusätzlich als Platte in den Abmessungen 1.200 x 800 mm verfügbar.
iglidur W300PF
Der neu entwickelte Werkstoff iglidur W300PF bietet die Leistung des bewährten Dauerlauf-Klassikers iglidur W300 – ganz ohne PTFE.

Doppelbundlager aus iglidur K230
Der neue iglidur K230-Werkstoff bietet gegenüber den Clipslagern aus iglidur M250 eine geringere Feuchtigkeitsaufnahme und noch mehr Flexibilität

iglidur SG-03
Das Standardprogramm ist dank der Programmerweiterung ab sofort für die Durchmesser 30, 40, 50, 60 und 70 mm erhältlich.

iglidur C160-Tellerfedern
Mit iglidur C160 sind Tellerfedern besonders chemikalienbeständig und gleichzeitig kostengünstig.

iglidur JPF
Auf Basis des vielfach bewährten Dauerlauf-Werkstoffs iglidur J bietet iglidur JPF vergleichbare Eigenschaften – ganz ohne
den Einsatz von PTFE.

Für antistatische Anforderungen, ohne PTFE
Der neue Werkstoff iglidur FPF ist nicht nur leitfähig, und eignet sich dafür besonders für Anwendungen mit ESD-Anforderungen,
sondern auch PTFE-frei.

Der Allrounder mit FDA und ohne PTFE
Nach FDA, EU 10/2011 und jetzt neu ohne PTFE. Mit hervorragenden Gleit- und Verschleißeigenschaften.

CO2-Fußabdruck für jedes Bauteil berechnen
In immer mehr Bereichen müssen CO₂-Emissionen ermittelt und eingespart werden. Wir unterstützen Sie dabei: Die CO2-Emissionen, die bei Transport- und Herstellprozessen unserer Gleitlager entstehen, können nun für jedes iglidur Gleitlager berechnet und frei abgerufen werden. Somit können Sie für Ihre Anwendung das Gleitlager mit dem geringsten CO₂-Fußabdruck für Ihre Anwendung auswählen und vergleichen.

iglidur Q2LW
Die Regranulat-Variante des bewährten Hochlast-Gleitlagerwerkstoffs iglidur Q2 eignet sich besonders für preissensible
Anwendungen mit hohen Lasten.

iglidur ECON-Werkstoffe
Die Werkstoffe der ECON-Serie, iglidur J4, GLW, P4, PLW210, ALW350, HLW und NEU: Q2LW sind nicht nur für viele Anwendungsbereiche bestens geeignet, sondern nun auch im europäischen Markt in Standardabmessungen verfügbar.

iglidur „Große Lager“
Mit den neuen Lagersegmenten aus iglidur J können durch Postforming-Prozesse schnell und einfach Gleitlager mit großen
Durchmesser realisiert werden.

Hochlast-Verbundlager mit homogenem Aufbau
Der neue Faserverbundwerkstoff für hohe Lasten bietet einen homogenen Schichtaufbau und kann so flexibel allseitig bearbeitet
sowie eingesetzt werden.


Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr