Verfahrbare Hitze

Ofen für die Stahlindustrie

In der Stahlindustrie kommen große Industrieöfen zum Einsatz, die Walzen bis 1000 °C innerhalb von 240 min. erwärmen. Die Bättenhausen Wärmetechnik GmbH in Wetzlar ist ein moderner Fertigungsbetrieb, der auf elektrische Steuerungen und Schaltanlagen sowie den Stahlbau eben dieser Ofenanlagen spezialisiert ist. Für ein Projekt wurde nun eine gänzlich neuartige Ofenanlage entworfen, die ca. 79-90 min. und damit nur noch ein Drittel der üblichen Zeit zum Erwärmen der Walzen benötigt.
Da dem Ofen Gas, Druckluft und Strom zugeführt werden und er darüber hinaus auch diverse Steuerungs- und Messsystemleitungen benötigt, musste ein Führungssystem für alle diese Leitungen gefunden werden, das ebenso flexibel wie auch resistent gegenüber der Hitze in der Anlage ist. Weiterhin ist der Ofen verfahrbar, wodurch ein besonders flexibles System verwendet werden musste. Daher kommt heute eine Energiekette der Familie E4/00 von igus zum Einsatz.