×
Montagehinweise für die Energiekette triflex® R - TRL
Videoanleitung zur Montage von triflex® R Ketten
Fügen: TRL.30 - TRL.40 - TRL.60 - TRL.70 - TRL.100 - TRLF.100
Sehr leicht zu montieren - einfach Kugel in Pfanne eindrücken - fertig!
Trennen: TRL.30 - TRL.40 - TRL.60 - TRL.70 - TRL-100 - TRLF.100
Mit einer leichten Verdrehung die Kugel aus der Pfanne "drehen".
Befüllen: TRL.30 - TRL.40 - TRL.60 - TRL.70 - TRL.100
Sehr einfache Befüllung - Kabel einfach reindrücken ... ... und Kabel einfach herausziehen.
Befüllen: TRLF.100
Kettenglieder einfach aufklappen und die Leitung einlegen.
Montage Anschlußelement, hier "Light"- Anschlußelement und Zwischenanbindung
Einfache Montage - Anschlußelement aufklappen. Kette einlegen. Anschlußelement zuklappen. Zum öffnen Schraubendreher seitlich ansetzen und aufhebeln.
triflex® TRL - Montage-Video
Montageanleitung als WMV