Lösung
„Für die Energiezuführung im voll automatisierten Rollgewächshaus wollten wir eine saubere und zukunftssichere Lösung, daher haben wir uns gemeinsam für ein basic flizz Komplettsystem entschieden“, sagt Oliver Köhler, Vertriebsingenieur bei igus. „Abgesehen davon war der Einsatz einer e-kette aus unserer Sicht alternativlos, da eine Stromschiene im Außenbereich aufgrund von Witterung und Signalübertragung nicht zu empfehlen ist. Alternativen wie eine Schleppleitung oder ein Festooningsystem wären zu wartungsanfällig und in diesem Fall auch zu teuer gewesen. Unsere eingesetzte Energiekette der E2/000-Serie war für diesen Anwendungsfall die ideale Wahl. Sie ist kostengünstig, leicht zu montieren, sehr robust und läuft geräuscharm auf langen Verfahrwegen bis zu 150 Metern.“ Das basic flizz ist ein Komplettsystem und besteht aus einer Energiekette, die mit den hochflexiblen chainflex Leitungen von igus befüllt und in einer wetterfesten Einhausung aus Edelstahl sicher und störungsfrei geführt wird. Das basic flizz System ist so konstruiert, dass es die Leitungen vor Schmutz und extremen Witterungsbedingungen schützt. Der Verfahrweg beim voll automatisierten Rollgewächshaus der Universität Bayreuth beträgt circa 21 Meter. Zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern wurde zusätzlich ein schwimmender Mitnehmer installiert, der die Lebensdauer der gesamten Anwendung nochmals verlängert. Aufgrund der Querschnitte und der Aderzahlen entschieden sich die Experten bei igus für den Einsatz der chainflex Steuerleitungen CF9, CF10 und CF77.UL.D sowie der Motorleitung CF34.UL.D. Alle Leitungen sind UV-beständig und für höchste Beanspruchung konzipiert. „Wir verfügen über das größte Testlabor der Branche, in welchem wir über zehn Milliarden Testzyklen pro Jahr mit Energieketten und chainflex Leitungen durchführen. Dadurch können wir eine zuverlässige Ausfallsicherheit garantieren, selbst bei langen Verfahrwegen, vielen Zyklen sowie extremsten Umgebungsbedingungen“, so Oliver Köhler.