drylin® Linearmodul EGW-20 mit Zahnstangenantrieb
Artikelnummer | Max. Hublänge [mm] | Gewicht [kg] | Gewicht zus. pro 100 mm [kg] | Übersetzung [mm/U] | Verzahnung | Zahnstangen- material |
---|---|---|---|---|---|---|
EGW-20120 | 10.000 | 7,8 | 0,88 | 157 | Modul 1 | iglidur® RN202 |
Artikelnummer | A [mm] | Al [mm] | H [mm] | E2 [mm] | E3 [mm] | E4 [mm] | C4 [mm] | f [mm] | g2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGW-20120 | 172 | 250 | 102 | 100 | 180 | 40 | 240 | 2 | M8 |
Artikelnummer | d2 h7 | I [mm] | D [mm] | K für DIN 912 - M6 | as [mm] | lu [mm] | ha [mm] | Al2 [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGW-20120 | 14 | 417 | 20 | M8 | 120 | 40 | 59 | 150 |