Unter dem Motto "Heben und Bewegen mit Leichtigkeit" kommen die meist kundenspezifisch ausgelegten Handlingsysteme der HUSCH Handhabungstechnik GmbH in den unterschiedlichsten Branchen, vor allem aber in der Automobil-, Lebensmittel- oder auch Glasindustrie zum Einsatz, wo sie insbesondere im Rahmen der Montage, Fertigung und im Verpackungsbereich verwendet werden.
Die verschiedenen handgeführten Teleskop-, Parallel- oder Seilmanipulatoren werden vor Ort in Höhenkirchen konzipiert, entwickelt und produziert und basieren - je nach System - auf einem Standfuß, einer mobilen Bodenplatte oder einer Konsole zur fixen oder verfahbaren Befestigung an der Decke.
Hier übernehmen die Lösungen etwa in der Radmontage oder auch z. B. im rauen Gießereiumfeld komplexe Aufgaben zur Lastführung, Positionierung und Umsetzung von Produkten, die auf engen Bauräumen realisiert werden müssen und mit Bewegungen um mehrere Achsen verbunden sein können.
Die HUSCH Handhabungstechnik stellt bei ihren Lösungen immer höchste Ansprüche an Qualität, Zuverlässigkeit und größtmögliche Flexibilität. Alle Komponenten der Manipulatoren und Lastaufnahmemittel müssen hierbei hohe Standzeiten, eine hohe Robustheit sowie die komplette Wartungsfreiheit aufweisen, damit sich die Kunden voll und ganz auf den Betrieb konzentrieren können.