Wofür ist das neue Produkt?
Der bisherige igus®-Baukasten für drehende Anwendung wurde überarbeitet und mit unseren langjährigen Erfahrungen mit individuellen Projekt-Lösungen optimiert. Die neue Dreh-Energieführung SRM wird als Komplettsystem mit e-kette®, Anschlusselementen, Innenaufteilung, Zugentlastung und Führungsrinne aus verzinktem Stahl geliefert.
Anwendungsbereich
Das Komplettsystem ist für alle Drehanwendung in nahezu allen Branchen mit einem Außendurchmesser bis 2,8 Meter und einem Drehwinkel bis 380° vorgesehen.
Was ist der Nutzen?
Mit dem SRM erhalten unsere Kunden ein abgestimmtes Komplettsystem mit Systemgarantie. Alle benötigten Komponenten können mit einer einzigen Identnummer bestellt werden.
Baugrößen für das SRM System
Außendurchmesser 600 u. 800 mit e-kette® E4.21
Außendurchmesser 900 u. 1200 mit e-kette® E4.32
Außendurchmesser 1500 u. 1800 mit e-kette® E4.42
Außendurchmesser 2400 u. 2800 mit e-kette® E4.56
Individuelle Ansprüche
Größere Drehwinkel oder Durchmesser sind mit einer individuellen Projektierung weiterhin möglich. Zwischengrößen können einfach und sofort kalkuliert werden.
Komplettset entdecken