iSet Stahl Rotation Modul SRM | Drehwinkel bis 380°

Energiekettensystem: Stahl Rotation Modul SRM

Komplettset beinhaltet:
Kettenglieder, Trennstege, Anschlusselemente, Zugentlastungen und Führungsrinne ohne Gleitschiene

Abmessungen (Systemabhängig):
Drehwinkel bis 380°
Innenhöhe: 21-56 mm
Außenöhe: 28-84 mm
Innenbreite. 50-250 mm
Außenbreite: 64-284 mm
Biegeradius: 48-250 mm
Höhe Gesamtsystem: 100-320 mm 

Anwendungen:
Komplettsystem für alle Drehanwendung in nahezu allen Branchen mit einem Außendurchmesser bis 2,8 Meter und einem Drehwinkel bis 380°
Shop                        Whitepaper
Augmented Reality

Stückliste


ArtikelbezeichnungBeispielbilderStückzahl
Kettenglieder für den Außendurchmesser:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm



E4.1_Serie_E4.XX.jpg

E4.21.050.048/160.0 x 31 Glieder
E4.21.100.100/150.0 x 39 Glieder
E4.32.10.075/220.0 x 25 Glieder
E4.32.15.150/230.0 x 31 Glieder
E4.42.15.125/400.0 x 35 Glieder
E4.42.20.200/400.0 x 41 Glieder
E4.56.20.150/750.0 x 41 Glieder
E4.56.25.250/750.0 x 49 Glieder
Anschlusselement für den Außendurchmesser:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm



Anschlusselement_Foto_e4_kette_pendelnd.png

E4.210.050.1.12.A x 1 Satz
E4.210.100.1.12.A x 1 Satz
E4.320.10.1.12.C.A1 x 1 Satz
E4.320.15.1.12.C.A1 x 1 Satz
E4.420.15.1.12.C.A1 x 1 Satz
E4.420.20.1.12.C.A1 x 1 Satz
E4.560.20.1.12.C.A1 x 1 Satz
E4.560.25.1.12.C.A1 x 1 Satz
Trennstege für den Außendurchmesser:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm



E6-35-5 NEUE Trenn PS.eps

T2111 2 x je 2. Glied
T2111 4 x je 2. Glied
32.5.1 2 x je 2. Glied
32.5.1 4 x je 2. Glied
42.5.1 2 x je 2. Glied
42.5.1 5 x je 2. Glied
56.5.1 2 x je 2. Glied
56.5.1 4 x je 2. Glied
Zugentlastungen für den Außendurchmesser:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
chainfix_Aufsteckbare Lösungen_28.Z.png

Kettenkamm_c-Profil.eps
Kabelbinder.jpg

Zugentlastung bestehend aus Zugentlastungstrennsteg oder Kettenkamm inkl. Kabelbinder
Führungsrinne ohne Gleitschiene für den Außendurchmesser:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm



ECS_PROD_SRM_standard_rotation_modul_2.tif


IE14.2.600S.050.01 x 1 Stk.
IE14.2.800S.100.01 x 1 Stk.
IE14.2.900S.100.01 x 1 Stk.
IE14.2.1200S.150.01 x 1 Stk.
IE14.2.1500S.150.01 x 1 Stk.
IE14.2.1800S.200.01 x 1 Stk.
IE14.2.2400S.200.01 x 1 Stk.
IE14.2.2800S.250.01 x 1 Stk.

Merkmale und Nutzen

Die neue Dreh-Energieführung SRM wird als Komplettsystem mit e-kette®, Anschlusselementen, Innenaufteilung, Zugentlastung und Führungsrinne aus verzinktem Stahl geliefert. Es ist für alle Drehanwendung in nahezu allen Branchen mit einem Außendurchmesser bis 2,8 Meter und einem Drehwinkel bis 380° vorgesehen.
  • Keine Schleifkontakte – ohne zusätzliche Klemmstellen
  • Alle Medien sicher in einem System führen (Energie, Daten, Flüssigkeiten, Luft…)
  • Standardisierte Lösung für nahezu alle Branchen bis 2,8 Meter AußendurchmesserKomplettsystem, inkl. e-kette®, Anschlusselementen, Innenaufteilung und verzinkter Führungsrinne mit einer Artikelnummer bestellbar.
  • Durch Design- und Prozessoptimierungen
    konnten die Preise um 25 % gesenkt und eine
    Lieferzeit von 3 Wochen realisiert werden
  • Keine Projektierungskosten
  • Keine Mindestabnahmemengen – günstiger Systempreis ab Stückzahl 1
  • Optional vormontierte Lieferung

Passende Produkte

chainflex Leitungen

chainflex Leitungen sind unkonfektionierte Leitungen für bewegte Anwendungen in Kabelführungen oder für Roboteranwendungen, ausfallsicher mit 36 Monaten Garantie.
  • Größtes Sortiment mit 1.354 Leitungstypen
  • Ausfallsicher mit 36 Monaten Garantie
  • Ab 1 m Länge innerhalb von 24 h

Weitere Informationen


iSets

Weitere Energieketten-Komplettsets im Überblick

Knowledge Base

Alle wichtigen Informationen rund um Energiekettensysteme