Zur Anwendung
Die Idee hinter der Anwendung ist es, recycelten Kunststoff in der Bauindustrie wiederzuverwenden. In einem XXL 3D Drucker, welcher in einen Seefrachtcontainer integriert wurde, entstehen so Elemente für den Häuserbau. Das System ist aufgrund seiner Transportfähigkeit maximal Flexibel und kann direkt am Ort des Geschehens zum Einsatz kommen, ohne dass Bauelemente aufwändig transportiert werdenn müssen.
Das Problem
Bauteile für den Häuserbau sind oftmals sehr groß, weshalb auch ein großer 3D Drucker zum Einsatz kommen muss. Mit Maßen von 3 m x 3 m x 6 m liegt diese Druckeinheit weit über dem üblichen Maß.
Je nach Einsatzgebiet spielen Luftfeuchtigkeit und Schmutz eine große Rolle. Das Raumportal musste daher zwingend schmiermittel- und wartungsfrei sein, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
Die Lösung
Ein igus Raumportal XXL in Kombination mit einem 3D Druckkopf. Hinten wird der Kunststoffabfall aufbereitet eingefüllt, vorne druckt der Drucker Bauteile die dann lediglich dem Bauprozess zugeführt werden müssen. Die Einheit kann komplett im Frachtcontainer von Einsatzort zu Einsatzort transportiert werden.