Sie erhalten direktes Feedback, ob Ihre Dreh- und Frästeile mit den Anforderungen, die auf Ihre technische Zeichnung stehen, machbar sind, oder ob etwas angepasst werden muss.
So einfach geht es:
1. Technische Zeichnung (.pdf, .jpg oder .png) hochladenKunststoff hat sein eigenes, charakteristisches Verhalten, welches bei der Zerspanung berücksichtigt werden muss. Unsere Fertigungsstandards gewährleisten eine kunststoffgerechte Bearbeitung Ihrer Dreh- und Frästeile.
Wir empfehlen die Einhaltung folgender Standards (s. Abb. rechts), damit Ihre Bauteile schnellstmöglich gefertigt werden können.
Für Längenmaße werden die Allgemeintoleranzen gemäß ISO 2768 (Grad „mittel“) empfohlen, wie in linker Tabelle dargestellt.
Davon abweichende, engere Toleranzen sind bis zu einem gewissen ISO-Toleranzgrad möglich. Die minimal möglichen sowie empfohlenen Toleranzen sind in rechter Tabelle einsehbar. (Noch engere Toleranzen wären maschinenseitig zwar machbar, aber bei Kunststoff-Bauteilen nicht zeitstabil einhaltbar und somit technisch nicht sinnvoll.)
Sie erhalten maßhaltige Bauteile mit eng tolerierten Maßen und Passungen. Enge Toleranzbreiten (bis Toleranzgrad 9 gem. DIN ISO 286) sind meistens machbar. Toleranzbreiten von 0,05 mm sind daher kein Problem.