Online-CNC-Service

für individuelle Dreh- und Frästeile


Wir kümmern uns gerne um Ihre CNC-Fertigungsaufgabe – schnell und zuverlässig.

Mit dem Express-Service sind Ihre CNC-Teile ab 3 Tagen versandfertig.

CNC Sonderteile

Ihre Vorteile mit unserem Online-CNC-Service


✔️​​​​​​ ​Transparente Sofortkalkulation 

✔️ Automatisierte Machbarkeit und Toleranzchecks 

✔️ Bauteile versandfertig ab 3 Tagen 

✔️ Materialvielfalt: Für jede Anwendung die passende Lösung 

✔️ Alles aus einer Hand: Materialien, Fertigung und Beratung 


► Kein 3D-Modell zur Hand? Kein Problem, probieren Sie unseren 3D-Modell-Konfigurator.
► Unsicher bezüglich Toleranzen? Prüfen Sie Ihre technische Zeichnung automatisiert mithilfe unseres CNC Toleranzen Checks.


In 3 einfachen Schritten erhalten Sie Ihre CNC-Teile

Jetzt online den Preis sekundenschnell erfahren und Bauteile mit wenigen Klicks bestellen.

1. Angebot anfordern oder bestellen

1. Schritt

Nach Upload ihre 3D-Modells (step/stp) konfigurieren Sie Ihre Anforderungen und erfahren den Preis sofort. Anschließend können Sie ein Angebot anfordern oder direkt online bestellen.

2. Machbarkeit & Preis

2. Schritt

Wir prüfen die Machbarkeit Ihrer Anfrage. Ist alles OK, senden wir Ihnen ein verbindliches Angebot. Wenn Sie direkt bestellt haben, erfolgt umgehend die Produktionsfreigabe.

3. Fertigung und Lieferung

3. Schritt

Nach Ihrer Bestellung starten wir mit der CNC-Bearbeitung Ihrer individuellen Fräs- und Drehteile. Erhalten Sie diese wahlweise per Lieferung oder Selbstabholung.


Für die automatische Preisberechnung und zügige Bearbeitung Ihrer Anfrage beachten Sie bitte unsere Fertigungsstandards.


Profitieren Sie von diesen Vorteilen

Schnell

Schnell

Unser Analysetool ermittelt den Preis in Sekunden. So können Sie sofort eine Kaufentscheidung treffen. Falls es noch schneller gehen muss: ab sofort bieten wir Ihnen unseren Express-Service an.

Einfach

Einfach

Konfigurieren Sie Ihre Anforderungen und erhalten Sie direktes Preis-Feedback. Entscheiden Sie am Ende selbst: Ein Angebot anfordern oder direkt bestellen.

Transparent

Transparent

Transparenz über den gesamten Bestell-prozess hinweg: Ehrliches Feedback bzgl. Ihres Bauteil-designs, Status-Updates per E-Mail und einfache Kommuni-kation: Bei Fragen helfen wir Ihnen stets gerne weiter!


Design Guide

Unser kostenloses Whitepaper unterstützt Sie mit den wichtigsten Grundsätzen bei der Konstruktion Ihrer CNC-Bauteile. Wir geben Ihnen 12 hilfreiche Tipps für Ihre Dreh- und Frästeile – so erzielen Sie ein wirtschaftlich und fertigungstechnisch optimales Design.

Jetzt herunterladen

 

"Wir wollten ein kurzes Wartungsintervall effizient nutzen, um bestehende PA-Lager durch kundenindividuell gefertigte Lager aus iglidur® zu ersetzen. Die sehr schnelle Angebotsberechnung und der Express-Versand des igus® Online CNC-Service ermöglichte uns, die CNC-Teile in wenigen Tagen zu beschaffen und die Produktionslinie pünktlich wieder in Betrieb zu nehmen"

 Tom Oldach, Projektingenieur bei der Dr. Quendt GmbH & Co. KG

 Hier geht es zur vollständigen User Story


Sprechen Sie mit unseren Experten!


Unser Experte Patrick Schwitalla klärt mit Ihnen alle Fragen rund um unseren Online CNC-Service. Einfach Wunschtermin vereinbaren. Wir freuen uns auf Sie!
 

  • Termin online anfragen
  • Termin vereinbaren
  • Experten-Support nach Wunsch telefonisch oder über Video-Chat-Funktion

Jetzt Support-Anfrage senden!
Support

Konfigurieren Sie Ihre Wünsche und erhalten Sie direktes Preis-Feedback

Optimales Material auswählen:

Eine Vielzahl verschiedener iglidur®-Hochleistungspolymere steht Ihnen zur Verfügung. So findet sich für fast jede Anwendung, von Hochtemperatur bis Meerwasser, von Lebensmittel bis Automotive, das optimale iglidur®-Material. Für die Werkstoffauswahl stehen Ihnen verschiedene Online-Tools sowie unsere Experten gerne zur Verfügung.​

Toleranzen spezifizieren:

Für die Längen-, Form- und Lagemaße gilt die Allgemeintoleranz nach ISO 2768-mK. Dies gewährleistet eine kunststoffgerechte Fertigung. Falls Ihr Bauteil Längenmaße mit abweichenden Toleranzen hat, 
geben Sie einfach die Anzahl an und der Preis wird automatisch angepasst.

Löcher und Bohrungen konfigurieren:

Löcher und Bohrungen werden automatisch anhand Ihres 3D-Modells erkannt. Damit haben Sie die Möglichkeit, Gewinde und Passungen zu konfigurieren. Der Preis wird entsprechend automatisch angepasst. 

Ihre Bestellung priorisieren:

Falls es mal schneller gehen muss: Für Dreh- und einfache Drehfrästeile in kleiner Stückzahl bieten wir nun Express-Durchlaufzeiten von 3 Tagen an. So sind die Bauteile in wenigen Tagen bei Ihnen. Bald auch für Frästeile verfügbar.


Beachten Sie unsere Fertigungsstandards

Dies garantiert eine kunststoffgerechte Fertigung und zügige Bearbeitung Ihrer Bestellung

✓  Für die Allgemeintoleranzen der Teile hinsichtlich Länge, Form und Lage gilt ISO 2768-m/K  

✓    Für abweichende Sondertoleranzen (bei Längenmaßen) und für Passungen müssen folgende minimale Toleranzbreiten (siehe DIN ISO 286) berücksichtigt werden: 

  • Nennmaß bis 30 mm: IT 9 
  • Nennmaß über 30 bis 180 mm: IT 10 
  • Nennmaß über 180 bis 500 mm: IT 11 
  • Nennmaß über 500 mm: Toleranz bedarf individueller Prüfung 

✓    Löcher und Bohrungen können als metrisches ISO-Gewinde (M) konfiguriert werden  

✓    Die Oberflächenrauheit entspricht den typischen, erwartbaren Qualitäten geschlichteter Oberflächen (minimal erwartbar: Ra = 2-3 µm)

 
Diese Standards sind zu Ihrem Vorteil: Wir können die Preise automatisch kalkulieren und Ihre Bestellung kann zügiger bearbeitet werden. Sie sparen wertvolle Zeit.  

Messschieber

Abweichende Anforderungen

Falls Sie abweichende Anforderungen haben

Anforderungen außerhalb unserer Fertigungsstandards sind möglich, sofern eine vorherige Fertigbarkeitsprüfung dies bestätigt. Der automatisch kalkulierte Preis wird dann, nach der individuellen Prüfung, gegebenenfalls angepasst. 

Um abweichende Anforderungen anzufragen, können Sie zum einen in Schritt 2 auf “Um Hilfe bitten” klicken. Alternativ können Sie auch einfach in Schritt 3 Ihre Technische Zeichnung mit den abweichenden Anforderungen hochladen und uns im letzten Schritt des Tools auf die abweichenden Anforderungen hinweisen. 


Wann und warum sich die CNC-Bearbeitung für Ihre Bauteile lohnt​

Halbzeuge

Große Materialvielfalt und Materialqualität:

Die große Materialvielfalt unserer iglidur®-Halbzeuge garantiert Ihnen optimale, tribologische Bauteileigenschaften für jede Anwendung.

Bearbeitung

Hohe Oberflächenqualität:

Verfahrensbedingt erzeugt die CNC-Bearbeitung gute Oberflächen - auch für ihre Gleitflächen benötigen iglidur® Bauteile normalerweise keine spezielle Nachbearbeitung.

Toleranzen

Präzise Bauteilmaße mit engen Toleranzen:

Sie erhalten maßhaltige Bauteile mit eng tolerierten Maßen und Passungen. Enge Toleranzbreiten (bis Toleranzgrad 9 gem. DIN ISO 286) sind meistens machbar. Toleranzbreiten von 0,05 mm sind daher kein Problem.

Sonderteile

Wirtschaftlich bei kleinen bis mittleren Stückzahlen:

Im zwei- bis vierstelligen Stückzahlbereich ist die CNC-Bearbeitung oftmals das wirtschaftlichste Verfahren, vor allem für großvolumige Teile mit einfacher Geometrie.


Überzeugen Sie sich anhand dieser Anwendungsbeispiele:


Ihre Fragen und unsere Antworten (FAQs)

Was bedeutet CNC?
Die Abkürzung „CNC (Computer Numerical Control) bezieht sich auf die Dreh- bzw. Fräsmaschinen, deren Bewegungen computergesteuert sind, um so komplexere Formen automatisiert zu erzeugen.

Was ist das Besondere an unserem Online CNC-Service? Er ist einfach, schnell und transparent: Sie müssen nicht mehr tagelang auf den Preis warten, sondern bekommen ihn sofort. Ändern Sie bspw. Material oder Toleranzen, sehen Sie sofort den Einfluss auf den Preis. Und damit können Sie auch sofort eine Kaufentscheidung treffen. Die Bedienoberfläche unseres Online CNC-Services ermöglicht Ihnen, jederzeit Angebote anzufordern oder Bestellungen direkt abzusenden. Und wenn Sie mal nicht weiter wissen, stehen Ihnen unsere Experten gerne beratend zur Seite.

Wer kann bei igus CNC-Sonderteile bestellen? Sowohl Firmenkunden als auch Privatpersonen zählen zu unseren Kunden. In Schritt 4 der-Bedienoberfläche können Sie dies zusammen mit Ihren persönlichen Daten angeben. 

Ist die Nutzung des Online CNC-Services mit Kosten verbunden? Nein, die Nutzung unseres Online CNC-Services ist komplett kostenlos für Sie. Sie müssen nach dem Upload Ihrer Bauteile lediglich Ihre E-Mail-Adresse angeben, und können das Tool umgehend nutzen. Am Ende können Sie unverbindlich ein Angebot anfordern (Button: „Angebot anfordern“) und dann entscheiden, ob es Ihnen zusagt und bestellen möchten. Sie können alternativ aber auch direkt online bestellen (Button: „Direkt bestellen“).

Warum bietet igus® den Online CNC-Service nicht für andere herkömmliche Kunststoffe oder Metalle an? Mit unserem Online CNC-Service zielen wir in erster Linie auf „motion plastics“, also Kunststoffteile in Bewegung, ab. In diesem ersten Schritt bieten wir deshalb nur unsere iglidur® Tribowerkstoffe an, die durch Schmierfreiheit, Verschleißfestigkeit und geringe Reibung gekennzeichnet sind.  In naher Zukunft wollen wir auch CNC-Teile anbieten, die im Umfeld solcher Lager benötigt werden. Dann werden auch übliche Gehäusematerialien auswählbar sein. 
 

FAQ

Weitere Online-Tools

iglidur® Halbzeug-Expertensystem

Konfigurator
Halbzeuge-Experte

igus® CAD Konfigurator

Konfigurator
CAD Konfigurator

Der richtige Werkstoff für Ihr Projekt!

Materialien

Wir bieten Ihnen über 50 tribologisch optimierte Werkstoffe für unzählige Anwendungsfälle und Verschleißaufgaben. Egal ob Ihre Anwendung hohen Temperaturen, dem Kontakt mit Medien oder verschleißintensiven Bedingungen ausgesetzt ist – igus® bietet nahezu immer eine Lösung.