Lagertechnik für den Motorraum

Vibration und Korrosion an Turbolader, Drosselklappe und Co. reduzieren

Ob Schaltsaugrohr, Schaltgabel, Riemenspanner, Abgasrückführventil, Drosselklappe oder Turbolader, im Motorraum geht es heiß her. Zur Reduzierung von Reibung und Verschleiß in den verschiedenen Anwendungen ist die Wahl des passenden Gleitlagers von großer Bedeutung. Gerne unterstützen wir Sie bei der Auswahl.

Anforderungen an Lager in Motorraum-Anwendungen:

  • Beständigkeit gegen Motor- und Getriebeöl
  • Hitzebeständig bis 200°C
  • Resistent gegen Partikelabrieb


Vorteile unserer Lagertechnik:

  • Kostenvorteile gegenüber Nadellagern oder metallisch gerollten Lagern
  • Vibrationsdämpfend
  • Keine Kontaktkorrosion zwischen Gehäuse und Lager
  • Bestens geeignet in Kombination mit Kunststoffwellen

Motorraum-Anwendungen Automotive igus Gleitlager und Koppelstangen im Schaltsaugrohr, Bremsverstärker, Turbolader, Abgasrückführventil, Riemenspanner und in der Schaltgabel

Passende Produkte

iglidur X

Extrem verschleißfest bei hohen Temperaturen bis +250 °C, sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme

iglidur H4

Hohe Chemikalien- und Temperatur­beständigkeit –40 °C bis +200 °C

iglidur H1

Für hohe Geschwindigkeiten und niedrigste Reibwerte in Kombination mit Kunststoffwellen

Koppelstangen

Individuelle Abmessungen und Ausführungen schnell realisierbar, einfach montiert


Weitere Einsatzbereiche

Innen wie außen: unsere dry-tech Polymer-Lagertechnik spielt an vielen Stellen im Auto ihre Vorteile aus.

Jetzt anschauen

Zurück zur Übersicht

Zur Einstiegsseite mit Infos zu den Vorteilen unserer Lager und besonderen Services

Zur Übersicht