Change Language :

igus® e-ketten® sind heute schon in zehntausenden Anwendungen zuverlässig im Einsatz – führen und schützen Leitungen und Schläuche auf Ölplattformen, in Stahlwerken oder Schwermaschinen. Sie sind modular im Aufbau und daher leicht zu montieren. Sie sind medienfreundlich und bestens geeignet für große, schwere und steife Leitungen und Schläuche. Unsere e-ketten® trotzen heißen Spänen mit Temperaturen bis +850 °C.
Viele Argumente sprechen für den Einsatz von Energieketten aus Hochleistungs-Kunststoffen für bewegte Anwendungen, vor allem im Heavy-Duty-Bereich.
Stabil und flexibel
Heiße Späne bis 850 °C
Zusatzlasten bis 600 kg/m
90.000 Typen ab Lager
100 % korrosionsfrei
Online berechenbar
Getestet im größten Versuchslabor unserer Branche
Mehr Beispiele schwerer & extremer Anwendungen
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–17 Uhr