Serie 2600AG Classic - Kette, im Innenradius aufklappbar
Bei dieser Version werden alle 1.000 bis 2.000 mm spezielle Gleitführungselemente aus Kunststoff seitlich am Kettenglied angebracht. Die Funktion dieser Führungselemente ähnelt den an Segelbooten eingesetzten Seitenschwertern. Manche dieser Seitenschwerter sind so konzipiert, dass sie bei Kontakt mit festem Boden hochschwenken und die Weiterfahrt erlauben. Ähnlich tauchen die Gleitführungselemente bei AUTO-GLIDE auf und ab, je nach ihrer Position als Untertrum oder Obertrum der Kette. Sie sorgen für die exakte seitliche Führung und ein sauberes Gleiten der e-kette®.
Vom Festpunkt der e-kette® aus werden die Gleitführungselemente an jedem 20. Kettenglied montiert.
Serie 2400/2450/2480/2500 bis zu 15 m Länge ohne weitere Führungselemente möglich.
Einspeisepunkt = Endverfahrweg
Kettenlänge = S + K
Anzahl Gleitführungselemente
= (Kettenlänge [m] - 4 m)/1,12 m
Bitte beachten: Zu der Außenbreite der Kette kommen noch zusätzlich 31 mm für die Breite der beiden Gleitelemente!
A=Mitnehmer, B=Festpunkt
Teilung: 56 mm
Glieder pro m: 18
Verfahrweg: S
Kettenlänge = S/2 + K
K = Zugschlag für Biegeradius bei der e-ketten Längenberechnung in mm
Hinweis: Kettenlänge für die Kettenglieder wird aufgerundet, da es keine halben Glieder gibt.