iglidur® Z, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - ZFM

Höchste Standzeit unter extremen Bedingungen

iglidur® Z, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - ZFM
iglidur® Z, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - ZFM drawing
1 von 2
iglidur® Z, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - ZFM
iglidur® Z, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - ZFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: ZFM-3539-26
  • Material: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Artikel aus dem Werkstoff iglidur® Z unterliegen Exportbeschränkungen. Das entsprechende Formular wird Ihnen nach Bestellungseingang zugesandt.
  • Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
  • Abmessungen:
    • d1 35 mm
    • d2 39 mm
    • d3 47 mm
    • b1 26 mm
    • b2 2 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperatur
  • Gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
  • Gute Verschleißfestigkeit bei hohen Temperaturen
  • Geeignet für sehr hohe Geschwindigkeiten
  • Hervorragende Reibwerte
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Besonders resistent gegen Kantenpressung
  • Besonders resistent gegen Stöße und Schläge
  • Besonders resistent gegen Schmutz und Staub
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
iglidur® Z | Höchste Standzeit unter extremen Bedingungen - Verschleißfest & schlagzäh auch bei hohen Lasten und Temperaturen
 
  • Sehr verschleißfest speziell bei hohen Belastungen
  • Hohe thermische Beständigkeit
  • Für extreme Belastungen
  • Bei hohen Gleitgeschwindigkeiten
  • Unempfindlich gegen Kantenpressung
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Standardprogramm ab Lager
Höchste Druckfestigkeit, gepaart mit hoher Elastizität, verhilft den Lagern aus iglidur® Z zu ihren hervorstechenden Eigenschaften in Verbindung mit weichen Wellen, Kantenbelastungen und Stößen. Gleichzeitig sind die Lager für Temperaturen bis +250 °C geeignet.

Typische Anwendungsbereiche

Baumaschinen
Glass industry
Luftfahrt
Maschinenbau
Textilindustrie

Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
 
Wann nehme ich es?
  • Bei Temperaturen bis +250 °C, dauernd, bzw. +310 °C, kurzzeitig
  • Wenn hohe Verschleißfestigkeit speziell unter hohen radialen Belastungen gefordert ist
  • Bei hohen Gleitgeschwindigkeiten
  • Bei Kantenpressung in Verbindung mit höheren Flächenpressungen
Wann nehme ich es nicht?
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden 

Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren

Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
 
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr