1 von 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: WFM-2528-16
- Material: iglidur® W300
- Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
- Abmessungen:
- d1 25 mm
- d2 28 mm
- d3 35 mm
- b1 16.5 mm
- b2 1.5 mm
- Abmessungen anpassen
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer:
- Sehr gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperaturen
- Sehr gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
- Sehr gute Reibwerte
- Besonders resistent gegen Kantenpressung
- Besonders resistent gegen Stöße und Schläge
- Resistent gegen Schmutz und Staub
Dauerlaufklassiker bis 30 MPa.
Unsicher ob es passt?