iglidur® W300, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - W300FM

Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen

iglidur® W300, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - W300FM
iglidur® W300, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - W300FM drawing
1 von 2
iglidur® W300, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - W300FM
iglidur® W300, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - W300FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: WFM-1517-12
  • Material: iglidur® W300
  • Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
  • Abmessungen:
    • d1 15 mm
    • d2 17 mm
    • d3 23 mm
    • b1 12 mm
    • b2 1 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperaturen
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
  • Sehr gute Reibwerte
  • Besonders resistent gegen Kantenpressung
  • Besonders resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
iglidur® W300 | Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
iglidur® W300 bietet hohe Verschleißfestigkeit, auch bei rauen Wellen oder besonders abrasiven Umgebungsmedien. Dieser Werkstoff hat von allen Werkstoffen der iglidur®-Reihe die größte Beständigkeit gegenüber äußeren Einflüssen.

Typische Anwendungsbereiche

Automatentechnik
Druckindustrie
Holzindustrie
Maschinenbau

Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
 
Wann nehme ich es?
  • Wenn besonders hohe Lebensdauer gefordert wird
  • Wenn es auf niedrigen Gleitreibwert und extrem hohe Abriebfestigkeit ankommt
  • Bei Wellen aus Edelstahl V2A
  • Bei sehr rauen Wellen oder abrasiven Medien
  • Schmutzresistent
Wann nehme ich es nicht?
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden

Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren

Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
 
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr