iglidur® V400, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - V400FM

Für weiche Wellen, bis +200 °C

iglidur® V400, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - V400FM
iglidur® V400, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - V400FM drawing
1 von 2
iglidur® V400, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - V400FM
iglidur® V400, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - V400FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: VFM-0810-10
  • Material: iglidur® V400
  • Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
  • Abmessungen:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • d3 15 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei hohen Temperaturen
  • Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Sehr hohe Medienbeständigkeit
iglidur® V400 | Für weiche Wellen, bis +200 °C
Hochverschleißfeste Lager für weiche Wellen und Temperaturen bis +200 °C bei geringer Feuchtigkeitsaufnahme und sehr guter Chemikalienbeständigkeit.

Typische Anwendungsbereiche

Automatentechnik
Automotive
Luftfahrt
Schwermaschinen / Anlagenbau

Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
 
Wann nehme ich es?
  • Wenn extreme Verschleißfestigkeit bei weichen Wellen erforderlich ist
  • Wenn höchste Verschleißfestigkeit bei Temperaturen über +100 °C erforderlich ist
  • Wenn Schwingungen und Kantenlasten auftreten
  • Wenn das Lager chemikalienbeständig sein soll
Wann nehme ich es nicht?
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden 

Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren

Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
 
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr