iglidur® RW370, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - RW370FM

Erfüllt die Brandschutznorm DIN EN 45545 HL3, R22/R23

iglidur® RW370, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - RW370FM
iglidur® RW370, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - RW370FM drawing
1 von 2
iglidur® RW370, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - RW370FM
iglidur® RW370, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - RW370FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: RW370FM-0810-09
  • Material: iglidur® RW370
  • Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
  • Abmessungen:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • d3 15 mm
    • b1 9.5 mm
    • b2 1 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Geeignet für extrem hohe Geschwindigkeiten
  • Sehr gute Reibwerte
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
  • Brandschutz EN45545

• Brandhemmend nach UL94-V0 und DIN EN 45545

• Temperaturbeständig bis + 170 °C

• 91 MPa Biegefestigkeit

Brandhemmendes Hochtemperatur-Filament, ideal für die Eisenbahn-Industrie

iglidur RW370 ist ein abriebfestes Hochtemperatur-tribofilament, welches speziell für den Einsatz in Eisenbahnfahrzeugen entwickelt wurde. Als solches sind seine brandhemmende Eigenschaft nach UL94-V0 und EN45545 konform. Darüber hinaus verfügt es über die höchste mechanische Festigkeit aller tribofilamente sowie eine dauerhafte Temperaturbeständigkeit von 170 °C, weshalb es im Hochtemperatur-Bereich das vorrangig empfohlene Material ist.

Wann nehme ich es?

• Wenn die Anwendung eine hohe Temperaturbeständigkeit erfordert

• Wenn die mechanische Festigkeit der anderen tribofilamente nicht ausreicht

• Wenn brandhemmende Eigenschaften gefordert sind

Wann nehme ich es nicht?

• Wenn sehr hohe Verschleißfestigkeit bei hoher Temperaturbelastung gefordert ist (→ iglidur A350)

 

Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich:
Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Whatsapp-Service
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr
Was können wir für Sie verbessern? Geben Sie uns Ihr Feedback.

Über igus®

Services

Kontakt

Unsere Bezahlarten

  • Kauf auf Rechnung
  • Visa
  • PayPal
  • Mastercard

Folge uns

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
  • TikTok

Bleiben Sie auf dem Laufenden und melden Sie sich hier für den igus® Newsletter an.

igus-icon-globeSprache:Deutsch|Land:Deutschland

Die Begriffe "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "polymore", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" und "yes" sind rechtlich geschützte Marken der igus® SE & Co. KG / Köln in der Bundesrepublik Deutschland und ggf. in einigen ausländischen Ländern. Dies ist eine nicht abschließende Liste von Marken (z. B. anhängige Markenanmeldungen oder eingetragene Marken) der igus SE & Co. KG oder verbundenen Unternehmen der igus in Deutschland, der Europäischen Union, den USA und/oder anderen Ländern bzw. Jurisdiktionen.

Die igus® SE & Co. KG weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Firmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen auf dieser Website genannten Antriebshersteller vertreibt. Die von igus® angebotenen Produkte sind solche der igus® SE & Co. KG.