iglidur® R, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - RFM

Low-Cost-Werkstoff, niedrige Reibwerte

iglidur® R, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - RFM
iglidur® R, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - RFM drawing
1 von 2
iglidur® R, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - RFM
iglidur® R, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - RFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: RFM-222529-045
  • Material: iglidur® R
  • Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
  • Abmessungen:
    • d1 22 mm
    • d2 25 mm
    • d3 29 mm
    • b1 4.5 mm
    • b2 1.5 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
  • LowCost-Werkstoff für Großserien

iglidur® R | Low-Cost-Werkstoff, niedrige Reibwerte

Bei der Entwicklung von iglidur® R standen hohe Leistung und sehr niedriger Preis im Vordergrund. Speziell sollten im Trockenlauf niedrige Reib- und Verschleißwerte erreicht werden. Bauteile aus iglidur® R werden gezielt durch eine Kombination von Festschmierstoffen unterstützt. Das PTFE- und silikonfreie Material erreicht im Trockenlauf hervorragend niedrige Reibwerte und läuft weitgehend Stick-Slip-frei.

Typische Anwendungsbereiche

  • Motorrad/Rolloler
  • Möbel/Industrial Design

Sport, Fitness & Reha


Wann nehme ich es?

  • Wenn hohe Verschleißfestigkeit bei niedrigen Belastungen gesucht wird
  • Wenn ein sehr preisgünstiger Werkstoff gesucht wird
  • Wenn sehr niedrige Reibwerte im Trockenlauf gefordert werden
  • Wenn Kantenlasten auftreten
  • Wenn geringe Feuchtigkeitsaufnahme erwünscht ist
  • Wenn PTFE oder Silikon für die Anwendung nicht zugelassen sind

Wann nehme ich es nicht?

  • Wenn hohe Druckbelastungen vorkommen
  • Wenn Temperaturen von dauernd größer als +90 °C vorliegen
  • Wenn bestmögliche Verschleißfestigkeit gefordert ist 
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich:
Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Whatsapp-Service
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr
Was können wir für Sie verbessern? Geben Sie uns Ihr Feedback.

Über igus®

Services

Kontakt

Unsere Bezahlarten

  • Kauf auf Rechnung
  • Visa
  • PayPal
  • Mastercard

Folge uns

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
  • TikTok

Bleiben Sie auf dem Laufenden und melden Sie sich hier für den igus® Newsletter an.

igus-icon-globeSprache:Deutsch|Land:Deutschland

Die Begriffe "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "polymore", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" und "yes" sind rechtlich geschützte Marken der igus® SE & Co. KG / Köln in der Bundesrepublik Deutschland und ggf. in einigen ausländischen Ländern. Dies ist eine nicht abschließende Liste von Marken (z. B. anhängige Markenanmeldungen oder eingetragene Marken) der igus SE & Co. KG oder verbundenen Unternehmen der igus in Deutschland, der Europäischen Union, den USA und/oder anderen Ländern bzw. Jurisdiktionen.

Die igus® SE & Co. KG weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Firmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen auf dieser Website genannten Antriebshersteller vertreibt. Die von igus® angebotenen Produkte sind solche der igus® SE & Co. KG.