iglidur® Q2, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - Q2FI

Das langlebige Hochlastlager

iglidur® Q2, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - Q2FI
iglidur® Q2, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - Q2FI drawing
1 von 2
iglidur® Q2, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - Q2FI
iglidur® Q2, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - Q2FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: Q2FI-1011-12
  • Material: iglidur® Q2
  • Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
  • Abmessungen:
    • d1 0.625 inch
    • d2 0.7188 inch
    • d3 0.937 inch
    • b1 0.75 inch
    • b2 0.046 inch
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Geeignet für hohe Geschwindigkeiten
  • Besonders resistent gegen Kantenpressung
  • Besonders resistent gegen Stöße und Schläge
  • Besonders resistent gegen Schmutz und Staub
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)

iglidur® Q2 | Das langlebige Hochlastmaterial

iglidur® Q2 steht für hohe Tragfähigkeit und gute Abriebfestigkeit bei hohen Belastungen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hervorragend. Festschmierstoffe senken den Reibwert und unterstützen den Verschleißwiderstand, der im Vergleich zu anderen iglidur®-Werkstoffen speziell für hochbelastete Schwenkanwendungen deutlich verbessert wurde.

Typische Anwendungsbereiche

  • Agrartechnik
  • Baumaschinen
  • Maschinenbau

Wann nehme ich es?

  • Wenn hohe dynamische Belastungen auftreten
  • Wenn neben hohen Belastungen Stöße, Schläge, Schmutz auftreten
  • Bei hochbelasteten Schwenkanwendungen

Wann nehme ich es nicht?

  • Wenn ausschließlich statische Belastungen auftreten
  • Wenn hohe pv-Werte mit hohen Geschwindigkeiten auftreten
  • Wenn ein preisgünstiges Allroundermaterial gesucht wird
  • Wenn weiche Wellen verwendet werden
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich:
Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Whatsapp-Service
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr
Was können wir für Sie verbessern? Geben Sie uns Ihr Feedback.

Über igus®

Services

Kontakt

Unsere Bezahlarten

  • Kauf auf Rechnung
  • Visa
  • PayPal
  • Mastercard

Folge uns

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
  • TikTok

Bleiben Sie auf dem Laufenden und melden Sie sich hier für den igus® Newsletter an.

igus-icon-globeSprache:Deutsch|Land:Deutschland

Die Begriffe "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "polymore", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" und "yes" sind rechtlich geschützte Marken der igus® SE & Co. KG / Köln in der Bundesrepublik Deutschland und ggf. in einigen ausländischen Ländern. Dies ist eine nicht abschließende Liste von Marken (z. B. anhängige Markenanmeldungen oder eingetragene Marken) der igus SE & Co. KG oder verbundenen Unternehmen der igus in Deutschland, der Europäischen Union, den USA und/oder anderen Ländern bzw. Jurisdiktionen.

Die igus® SE & Co. KG weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Firmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen auf dieser Website genannten Antriebshersteller vertreibt. Die von igus® angebotenen Produkte sind solche der igus® SE & Co. KG.