iglidur® Q290, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - Q290FM

Heavy-Duty auf weichen Wellen

iglidur® Q290, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - Q290FM
iglidur® Q290, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - Q290FM drawing
1 von 2
iglidur® Q290, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - Q290FM
iglidur® Q290, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - Q290FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: Q290FM-8085-100
  • Material: iglidur® Q290
  • Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
  • Abmessungen:
    • d1 80 mm
    • d2 85 mm
    • d3 93 mm
    • b1 100 mm
    • b2 2.5 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperatur
  • Geeignet für hohe Geschwindigkeiten
  • Sehr gute Reibwerte
  • Besonders resistent gegen Kantenpressung
  • Besonders resistent gegen Stöße und Schläge
  • Besonders resistent gegen Schmutz und Staub
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)

Iglidur® Q290 | mittlere bis hohe Lasten , speziell auf weichen Wellen

iglidur® Q290 zeigt bei robusten Schwenkanwendungen, wie sie etwa in Agrarmaschinen häufig anzutreffen sind, speziell auf "weichen" Wellen (z. B. verzinkt) hervorragende Standzeiten. Auch die Beanspruchung der Wellen ist minimal.

Typische Anwendungsbereiche

  • Agrartechnik
  • Baumaschinen

Wann nehme ich es?

  • Wenn ein langlebiger Werkstoff fur robuste
    Einsatzbedingungen (Agrar, Baumaschinen, ...)
    bei mittleren bis hohen dynamischen Lasten
    auf "weichen" Wellen benotigt wird

Wann nehme ich es nicht?

  • Wenn dauerhaft statische Belastungen größer als 55 MPa auftreten
  • Wenn ein sehr verschleisfester Werkstoff auf "weichen" Wellen
    bei geringen Lasten benötigt wird
  • Wenn dauerhaft Temperaturen größer als +140 °C auftreten 
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 17 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 17 Uhr
Was können wir für Sie verbessern? Geben Sie uns Ihr Feedback.

Über igus®

Services

Kontakt

Unsere Bezahlarten

  • Kauf auf Rechnung
  • Visa
  • PayPal
  • Mastercard

Folge uns

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
  • TikTok

Bleiben Sie auf dem Laufenden und melden Sie sich hier für den igus® Newsletter an.

igus-icon-globeSprache:Deutsch|Land:Deutschland

Die Begriffe "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "polymore", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" und "yes" sind rechtlich geschützte Marken der igus® SE & Co. KG / Köln in der Bundesrepublik Deutschland und ggf. in einigen ausländischen Ländern. Dies ist eine nicht abschließende Liste von Marken (z. B. anhängige Markenanmeldungen oder eingetragene Marken) der igus SE & Co. KG oder verbundenen Unternehmen der igus in Deutschland, der Europäischen Union, den USA und/oder anderen Ländern bzw. Jurisdiktionen.

Die igus® SE & Co. KG weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Firmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen auf dieser Website genannten Antriebshersteller vertreibt. Die von igus® angebotenen Produkte sind solche der igus® SE & Co. KG.