iglidur® P, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - PFM

Der günstige Outdoor-Allrounder - Kein Quellen auch bei hoher Umgebungsfeuchte

iglidur® P, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - PFM drawing
iglidur® P, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - PFM
1 von 2
iglidur® P, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - PFM drawing
iglidur® P, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - PFM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: PFM-2023-11
  • Material: iglidur® P
  • Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
  • Abmessungen:
    • d1 20 mm
    • d2 23 mm
    • d3 30 mm
    • b1 11.5 mm
    • b2 1.5 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Sehr gute Reibwerte
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub

iglidur® P | Der günstige Outdoor-Allrounder - Kein Quellen auch bei hoher Umgebungsfeuchte

Aufgrund von Wärmestabilität und geringer Wasseraufnahme gehört iglidur® P zu den dimensionsstabilsten Allroundermaterialien bei wechselnden Umgebungsbedingungen. iglidur® P ist für Schwenk- und Rotationsbewegungen bei mittleren Belastungen empfohlen.

Typische Anwendungsbereiche

  • Maschinenbau
  • Möbel / Industrial Design
  • Solartechnik
  • Sport, Fitness & Reha
  • Verkehrstechnik

Wann nehme ich es?

  • Wenn geringe Feuchtigkeitsaufnahme erforderlich ist
  • Wenn ein kostengünstiges Material für hohe Druckbelastungen gesucht wird
  • Wenn höhere Präzision bei Feuchtigkeit und mittleren Temperaturen gefordert ist

Wann nehme ich es nicht?

  • Wenn mechanische Nacharbeit erforderlich ist
  • Wenn höchste Verschleißfestigkeit gefordert ist
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr