iglidur® P, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - PFI

Der günstige Outdoor-Allrounder - Kein Quellen auch bei hoher Umgebungsfeuchte

iglidur® P, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - PFI
iglidur® P, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - PFI drawing
1 von 2
iglidur® P, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - PFI
iglidur® P, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - PFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: PFI-2224-16
  • Material: iglidur® P
  • Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
  • Abmessungen:
    • d1 1.375 inch
    • d2 1.5 inch
    • d3 1.875 inch
    • b1 1 inch
    • b2 0.078 inch
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Sehr gute Reibwerte
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub

iglidur® P | Der günstige Outdoor-Allrounder - Kein Quellen auch bei hoher Umgebungsfeuchte

Aufgrund von Wärmestabilität und geringer Wasseraufnahme gehört iglidur® P zu den dimensionsstabilsten Allroundermaterialien bei wechselnden Umgebungsbedingungen. iglidur® P ist für Schwenk- und Rotationsbewegungen bei mittleren Belastungen empfohlen.

Typische Anwendungsbereiche

  • Maschinenbau
  • Möbel / Industrial Design
  • Solartechnik
  • Sport, Fitness & Reha
  • Verkehrstechnik

Wann nehme ich es?

  • Wenn geringe Feuchtigkeitsaufnahme erforderlich ist
  • Wenn ein kostengünstiges Material für hohe Druckbelastungen gesucht wird
  • Wenn höhere Präzision bei Feuchtigkeit und mittleren Temperaturen gefordert ist

Wann nehme ich es nicht?

  • Wenn mechanische Nacharbeit erforderlich ist
  • Wenn höchste Verschleißfestigkeit gefordert ist
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich:
Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Whatsapp-Service
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr
Was können wir für Sie verbessern? Geben Sie uns Ihr Feedback.

Über igus®

Services

Kontakt

Unsere Bezahlarten

  • Kauf auf Rechnung
  • Visa
  • PayPal
  • Mastercard

Folge uns

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
  • TikTok

Bleiben Sie auf dem Laufenden und melden Sie sich hier für den igus® Newsletter an.

igus-icon-globeSprache:Deutsch|Land:Deutschland

Die Begriffe "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "polymore", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" und "yes" sind rechtlich geschützte Marken der igus® SE & Co. KG / Köln in der Bundesrepublik Deutschland und ggf. in einigen ausländischen Ländern. Dies ist eine nicht abschließende Liste von Marken (z. B. anhängige Markenanmeldungen oder eingetragene Marken) der igus SE & Co. KG oder verbundenen Unternehmen der igus in Deutschland, der Europäischen Union, den USA und/oder anderen Ländern bzw. Jurisdiktionen.

Die igus® SE & Co. KG weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Firmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen auf dieser Website genannten Antriebshersteller vertreibt. Die von igus® angebotenen Produkte sind solche der igus® SE & Co. KG.