1 von 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: PFI-0203-03
- Material: iglidur® P
- Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
- Abmessungen:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Abmessungen anpassen
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer:
- Sehr gute Reibwerte
- Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- Resistent gegen Kantenpressung
- Resistent gegen Stöße und Schläge
- Resistent gegen Schmutz und Staub
iglidur® P | Der günstige Outdoor-Allrounder - Kein Quellen auch bei hoher Umgebungsfeuchte
Aufgrund von Wärmestabilität und geringer Wasseraufnahme gehören die iglidur® P-Gleitlager zu den dimensionsstabilsten Allroundlagern bei wechselnden Umgebungsbedingungen. iglidur® P-Gleitlager sind für Schwenk- und Rotationsbewegungen bei mittleren Belastungen empfohlen.
Typische Anwendungsbereiche
Maschinenbau
Möbel / Industrial Design
Solartechnik
Sport, Fitness & Reha
Verkehrstechnik
Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden
Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren
Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
Aufgrund von Wärmestabilität und geringer Wasseraufnahme gehören die iglidur® P-Gleitlager zu den dimensionsstabilsten Allroundlagern bei wechselnden Umgebungsbedingungen. iglidur® P-Gleitlager sind für Schwenk- und Rotationsbewegungen bei mittleren Belastungen empfohlen.
Typische Anwendungsbereiche
Maschinenbau
Möbel / Industrial Design
Solartechnik
Sport, Fitness & Reha
Verkehrstechnik
Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
Wann nehme ich es?
| Wann nehme ich es nicht?
|
Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren
Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
Unsicher ob es passt?