iglidur® J4, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - J4FM

Lowcost-Werkstoff für lange Lebensdauer bei geringen bis mittleren Lasten.

iglidur® J4, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - J4FM
iglidur® J4, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - J4FM drawing
1 von 2
iglidur® J4, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - J4FM
iglidur® J4, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - J4FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: J4FM-2026-20
  • Material: iglidur® J4
  • Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
  • Abmessungen:
    • d1 20 mm
    • d2 26 mm
    • d3 32 mm
    • b1 20 mm
    • b2 3 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
Verschleißfest und günstig
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Low-cost-Werkstoff für Großserien
  • Geringe Reibwerte

iglidur® J4 | Lowcost-Werkstoff

iglidur® J4 ist der Lowcost-Werkstoff für lange Lebensdauer bei geringen bis mittleren Lasten.

Typische Anwedungsbereiche

  • 3D-Drucker

Wann nehme ich es?

  • Wenn ich ein schmiermittel- und wartungsfreies Material suche
  • Wenn ich einen low-cost-Werkstoff für Großserien suche
  • Wenn ich geringe Reibwerte benötige
  • Wenn ich eine gute Medienbeständigkeit brauche
  • Wenn ich eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme benötige

Wann nehme ich es nicht?

  • Bei hohen Lasten
  • Wenn ich hohe Temperaturen in meiner Anwedung habe
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich:
Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Whatsapp-Service
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr
Was können wir für Sie verbessern? Geben Sie uns Ihr Feedback.

Über igus®

Services

Kontakt

Unsere Bezahlarten

  • Kauf auf Rechnung
  • Visa
  • PayPal
  • Mastercard

Folge uns

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
  • TikTok

Bleiben Sie auf dem Laufenden und melden Sie sich hier für den igus® Newsletter an.

igus-icon-globeSprache:Deutsch|Land:Deutschland

Die Begriffe "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "polymore", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" und "yes" sind rechtlich geschützte Marken der igus® SE & Co. KG / Köln in der Bundesrepublik Deutschland und ggf. in einigen ausländischen Ländern. Dies ist eine nicht abschließende Liste von Marken (z. B. anhängige Markenanmeldungen oder eingetragene Marken) der igus SE & Co. KG oder verbundenen Unternehmen der igus in Deutschland, der Europäischen Union, den USA und/oder anderen Ländern bzw. Jurisdiktionen.

Die igus® SE & Co. KG weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Firmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen auf dieser Website genannten Antriebshersteller vertreibt. Die von igus® angebotenen Produkte sind solche der igus® SE & Co. KG.