iglidur® G V0, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - GV0FM

V0-Einstufung nach UL94, universell

iglidur® G V0, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - GV0FM drawing
iglidur® G V0, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - GV0FM
1 von 2
iglidur® G V0, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - GV0FM drawing
iglidur® G V0, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - GV0FM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: GV0FM-1214-12
  • Material: iglidur® GV0
  • Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
  • Abmessungen:
    • d1 12 mm
    • d2 14 mm
    • d3 20 mm
    • b1 12 mm
    • b2 1 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
  • Schimmelpilzbeständig nach DIN EN ISO 846

iglidur® G V0 | V0-Einstufung nach UL94, universell

iglidur® GV0 ist der erste iglidur® Werkstoff mit V0 Rating nach UL94 für den universellen Einsatz im Normaltemperaturbereich und ist damit prädestiniert für Anwendungen mit hohen Brandschutzauflagen (Fahrzeuginnenraum, Luftfahrt, Gebäudetechnik usw.). Alle anderen iglidur® Werkstoffe mit V0 Rating gehören zum Hochtemperatursegment. Die allgemeinen mechanischen und thermischen Eigenschaften sind weitgehend vergleichbar mit dem Allrounder iglidur® G.

Typische Anwendungsbereiche

  • Passagiersitze
  • Aufzüge
  • Rolltreppen
  • Schaltschränke
  • Scharniere

Wann nehme ich es?

  • Wenn ein nach UL94 V0-klassifiziertes Material für normale Umgebungsbedingungen benötigt wird
  • Wenn ein ökonomisches nach UL94V0- klassifiziertes Material benötigt wird

Wann nehme ich es nicht?

  • Wenn ein nach UL94 V0-klassifiziertes Material für hohe Einsatztemperaturen benötigt wird
  • Wenn ein Standardmaterial ohne Einhaltung spezieller Brandnormen benötigt wird
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 17 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 17 Uhr