iglidur® G, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - GFI

Der Allround-Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis

iglidur® G, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - GFI
iglidur® G, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - GFI drawing
1 von 2
iglidur® G, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - GFI
iglidur® G, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch - GFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: GFI-1618-08
  • Material: iglidur® G
  • Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
  • Abmessungen:
    • d1 1 inch
    • d2 1.125 inch
    • d3 1.375 inch
    • b1 0.5 inch
    • b2 0.062 inch
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Sehr gute Reibwerte
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Besonders resistent gegen Schmutz und Staub
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
  • Schimmelpilzbeständig nach DIN EN ISO 846
  • Foggingverhalten nach DIN 75201-B

iglidur® G | Der Alleskönner

Der weiteste Bereich unterschiedlicher Anforderungen wird durch iglidur® G abgedeckt. Deshalb wird der Werkstoff zu Recht als universell bezeichnet. Empfohlen werden Anwendungen mit mittleren bis hohen Belastungen, mittleren Gleitgeschwindigkeiten und mittleren Temperaturen. iglidur® G ist der Zehnkämpfer unter den iglidur® Materialien. In allen technischen Disziplinen außerordentlich gut und vor allem in der Summe der allgemeinen, mechanischen, thermischen und tribologischen Eigenschaften der klassische Allrounder.

Typische Anwendungsbereiche

  • Agrartechnik
  • Automotive
  • Baumaschinen
  • Maschinenbau
  • Sport, Fitness & Reha

Wann nehme ich es?

  • Wenn ich ein wirtschaftliches Allroundmaterial brauche
  • Bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten
  • Wenn das Material für unterschiedliche Wellen geeignet sein soll
  • Bei Schwenk- und Rotationsanwendungen

Wann nehme ich es nicht?

  • Wenn mechanische Nacharbeit erforderlich ist
  • Wenn allerhöchste Verschleißfestigkeit gefordert ist
  • Wenn universelle Chemikalienbeständigkeit gefordert ist
  • Wenn Temperaturen dauernd größer als +130 °C vorliegen
  • Bei Einsatz unter Wasser
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 17 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 17 Uhr
Was können wir für Sie verbessern? Geben Sie uns Ihr Feedback.

Über igus®

Services

Kontakt

Unsere Bezahlarten

  • Kauf auf Rechnung
  • Visa
  • PayPal
  • Mastercard

Folge uns

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
  • TikTok

Bleiben Sie auf dem Laufenden und melden Sie sich hier für den igus® Newsletter an.

igus-icon-globeSprache:Deutsch|Land:Deutschland

Die Begriffe "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "polymore", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" und "yes" sind rechtlich geschützte Marken der igus® SE & Co. KG / Köln in der Bundesrepublik Deutschland und ggf. in einigen ausländischen Ländern. Dies ist eine nicht abschließende Liste von Marken (z. B. anhängige Markenanmeldungen oder eingetragene Marken) der igus SE & Co. KG oder verbundenen Unternehmen der igus in Deutschland, der Europäischen Union, den USA und/oder anderen Ländern bzw. Jurisdiktionen.

Die igus® SE & Co. KG weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Firmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen auf dieser Website genannten Antriebshersteller vertreibt. Die von igus® angebotenen Produkte sind solche der igus® SE & Co. KG.