iglidur® F, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - FFM

Elektrisch leitend, sehr druckfest

iglidur® F, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - FFM
iglidur® F, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - FFM drawing
1 von 2
iglidur® F, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - FFM
iglidur® F, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm - FFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: FFM-1214-09
  • Material: iglidur® F
  • Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
  • Abmessungen:
    • d1 12 mm
    • d2 14 mm
    • d3 20 mm
    • b1 9 mm
    • b2 1 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
  • Elektrisch ableitfähig

iglidur® F | Elektrisch leitend, sehr druckfest

Höchste Steifigkeit und Härte, dazu besonders leitfähig: Wenn es auf die elektrische Leitfähigkeit von Materialien ankommt, also besonders in Anwendungen, bei denen es nicht zu elektrostatischer Aufladung kommen darf, so ist iglidur® F die richtige Wahl. Zudem ist iglidur® F sehr druckbeständig. Bei Raumtemperatur kann es statisch mit bis zu 105 MPa belastet werden.

Typische Anwendungsbereiche

  • Automotive
  • Textilindustrie

Wann nehme ich es?

  • Wenn das Material elektrisch leitend sein soll
  • Bei hoher statischer Druckbelastung

Wann nehme ich es nicht?

  • Wenn mechanische Nacharbeit erforderlich ist
  • Wenn höchste Verschleißfestigkeit gefordert ist
  • Wenn es auf sehr niedrige Reibwerte bei Trockenlauf ankommt
  • Für den Einsatz unter Wasser
  • Wenn ein Universalwerkstoff gesucht wird
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 17 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 17 Uhr
Was können wir für Sie verbessern? Geben Sie uns Ihr Feedback.

Über igus®

Services

Kontakt

Unsere Bezahlarten

  • Kauf auf Rechnung
  • Visa
  • PayPal
  • Mastercard

Folge uns

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
  • TikTok

Bleiben Sie auf dem Laufenden und melden Sie sich hier für den igus® Newsletter an.

igus-icon-globeSprache:Deutsch|Land:Deutschland

Die Begriffe "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "polymore", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" und "yes" sind rechtlich geschützte Marken der igus® SE & Co. KG / Köln in der Bundesrepublik Deutschland und ggf. in einigen ausländischen Ländern. Dies ist eine nicht abschließende Liste von Marken (z. B. anhängige Markenanmeldungen oder eingetragene Marken) der igus SE & Co. KG oder verbundenen Unternehmen der igus in Deutschland, der Europäischen Union, den USA und/oder anderen Ländern bzw. Jurisdiktionen.

Die igus® SE & Co. KG weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Firmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen auf dieser Website genannten Antriebshersteller vertreibt. Die von igus® angebotenen Produkte sind solche der igus® SE & Co. KG.